- Visão geral dos sensores de nível
- Medição de nível contínua
- Fluidos à base de óleo
Sensores de nível para fluidos à base de água ou óleo
Família de sensores | Comprimento de instalação | Tecnologia | Sinal | Particularidades |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 mm | Micro-ondas guiadas | • Transmissor • Saída de comutação • IO-Link |
• Montagem fácil por cima • As hastes da sonda podem ser cortadas no comprimento • Tubos coaxiais aumentam a força do sinal em aplicações com óleo |
![]() LK / LT |
264…728 mm | Capacitivo | • Transmissor • Saída de comutação • IO-Link |
• Montagem fácil por cima • Proteção independente contra enchimento excessivo • Versões LT com saída de temperatura |
![]() KQ10 |
228 mm vários dispositivos combináveis |
Capacitivo | • Saída de comutação • IO-Link |
• Montagem fora de reservatórios não metálicos através de meio de garras ou fita adesiva • Combinação de vários dispositivos em grandes tanques • Indicação clara de nível por meio de barra gráfica de LED |
![]() PS |
0...1 bar | Pressão hidrostática | Transmissor | • Basta imergir no reservatório • Transmissor de 2 fios • Compensação de pressão através de cabo ventilado internamente |
![]() PN |
Ilimitado | Pressão hidrostática | • Transmissor • Saída de comutação • IO-Link |
• Montagem no fundo do reservatório • Display bicolor |
![]() PG |
Ilimitado | Pressão hidrostática | • Transmissor • Saída de comutação |
• Montagem no fundo do reservatório • Manômetro / indicação digital |
![]() PA / PX |
Ilimitado | Pressão hidrostática | Transmissor | • Montagem no fundo do reservatório • Transmissor de 2 fios |