- Sensores de inclinação
- Opções de montagem
Opções de montagem
Definições de ângulos e eixos em dependência das possibilidades de montagem
Atualmente, quase todos os sensores de inclinação são equipados com uma célula de medição de aceleração MEMS tridimensional.
Dependendo do tipo de sensor, a calibração final de fábrica do sensor define quais eixos de medição e também quais orientações de rotação são considerados para o respectivo produto. Isso significa que é possível gerar quase qualquer tipo a partir de uma célula de medição 3D.
Os sensores de inclinação podem ser montados, por exemplo, tanto na horizontal como na vertical.
As figuras a seguir mostram o sentido de orientação e rotação dependente da montagem.
Montagem horizontal de sensores de inclinação de 1 eixo
Se o sensor é montado na horizontal, ele pode mostrar o giro em torno do seu eixo X ou Y:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-horizontal-1achsig.png?v=586575540)
Montagem vertical de sensores de inclinação de 1 eixo
Se o sensor é montado na vertical, o sensor de um eixo pode mostrar somente a rotação em torno do eixo Z:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-vertical-1achsig.png?v=580974754)
Montagem horizontal de sensores de inclinação de 2 eixo
Se o sensor de dois eixos é montado na horizontal, ele pode mostrar o giro em torno do seu eixo X E Y:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-horizontal-2achsig.png?v=585756014)
Montagem vertical de sensores de inclinação de 2 eixo
Na posição vertical, o sensor de dois eixos pode emitir o ângulo X E Y:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-vertikal-2achsig.png?v=1823018906)