You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Sensores de inclinação

Medir inclinações, ângulos e taxas de guinada

Os sensores de inclinação da ifm fornecem medições confiáveis de ângulos em uma ampla gama de aplicações industriais e móveis. A escolha entre modelos estáticos e dinâmicos depende da velocidade e das condições de operação da máquina. Com a tecnologia MEMS, esses dispositivos garantem monitoramento preciso, aumentam a segurança e ajudam a automatizar processos de forma eficiente.

Funcionamento e evolução

Os primeiros dispositivos de inclinação eram chaves mecânicas com bola ou cápsulas com líquido que fechavam um circuito quando inclinadas. Esses modelos apresentavam resposta lenta e alta sensibilidade a vibrações. Com o avanço da tecnologia MEMS, os sensores atuais são mais precisos, confiáveis e imunes a vibrações moderadas, podendo medir roll, pitch e yaw em aplicações estáticas ou móveis.

Tipos de sensores de inclinação

  • Sensores estáticos: indicados para plataformas elevatórias, nivelamento de gruas, ajuste de esteiras e painéis solares. Fornecem alta precisão em aplicações lentas ou paradas. Podem oferecer dados brutos de aceleração e monitorar vibração estrutural, porém requerem filtragem para suavizar flutuações, o que reduz a velocidade de resposta.
  • Sensores dinâmicos: combinam acelerômetro 3D e giroscópio 3D para compensar movimentos rápidos, choques e vibrações. São adequados para máquinas móveis, veículos de construção e equipamentos off-road. A série JD, por exemplo, fornece dados de aceleração e velocidade angular via CANopen ou J1939, calculando a inclinação de forma estável mesmo sob fortes movimentos.

Montagem e aplicações

A instalação dos sensores pode ser feita em superfícies planas, com orientação horizontal ou vertical conforme o modelo. Ajustes de alinhamento são importantes para garantir precisão.
Aplicações típicas incluem:

  • Máquinas estacionárias como plataformas de elevação, guindastes, esteiras transportadoras e painéis fotovoltaicos, onde sensores estáticos monitoram a inclinação para garantir segurança e eficiência.
  • Máquinas móveis e veículos off-road, como máquinas florestais, escavadeiras e veículos guiados automaticamente, que se beneficiam de sensores dinâmicos para compensar vibrações e obter dados precisos em tempo real.

Os sensores de inclinação da ifm fornecem medições confiáveis de ângulos em uma ampla gama de aplicações industriais e móveis. A escolha entre modelos estáticos e dinâmicos depende da velocidade e das condições de operação da máquina. Com a tecnologia MEMS, esses dispositivos garantem monitoramento preciso, aumentam a segurança e ajudam a automatizar processos de forma eficiente.