- Sensores de inclinação
- Sensores de inclinação estáticos
Sensores de inclinação estáticos
Versátil para aplicações estáticas
Estes tipos de sensores de inclinação são usados principalmente em aplicações estáticas a quase-estáticas.
Isso inclui numerosas aplicações estacionárias, como o apoio de elevadores sanfonados. Em tais máquinas é requerida uma elevada precisão estática, mas o sensor está sujeito a pouca vibração.
Em aplicações com maior ocorrência de acelerações externas difusas podem ser usados filtros de softwares adicionados internamente, para suavizar o sinal do sensor.
Filtros digitais nestes sensores normalmente são filtros de valores médios (moving average filter), o que tem a desvantagem dos valores parecerem ser muito mais estáveis, mas a capacidade/tempo de reação do sensor fica prejudicado.
Em casos extremos é obrigatório encontrar um equilíbrio entre a estabilidade do sinal e a rapidez de reação.
Sensores de inclinação estáticos JNcom "3 graus de liberdade”
Frequentemente a orientação horizontal das máquinas ou das peças das máquinas é uma condição importante para o funcionamento seguro. Sensores de inclinação para medição estática servem, por exemplo, para a captação de ângulo e posição em máquinas móveis estacionárias.
Aplicações típicas são a orientação de plataformas de trabalho, nivelamento de guindastes móveis ou escavadeiras. No ambiente industrial eles servem, por exemplo, para a orientação automática de painéis solares.
Funções adicionais dos sensores de inclinação estáticos [JNxxx0]
- A célula MEMS instalada permite disponibilizar todos os dados 3D brutos da célula de medição de aceleração paralelamente (para CANopen e J1939) ou sequencialmente (para IO-Link) aos valores de inclinação 2D.
- Valores característicos calculados dos três eixos, como a velocidade de vibração [Vrms] e a aceleração da vibração [aPeak,] podem ser lidos diretamente.
- Níveis de filtragem predefinidos (por ex., 0,1 -10Hz) e uma seleção de eixos podem ser ajustados e selecionados de acordo com a aplicação.
- O intervalo de captação de baixa frequência das células de medição permite, por exemplo, medir vibrações estruturais ou de torre conforme a ISO4866 ou realizar um monitoramento de máquina com base na ISO10816.
Aplicações típicas são torres de resfriamento e eólicas ou também sistemas para monitoramento de terremotos.
Restrições dos sensores de inclinação estáticos
Nos casos de aplicações estáticas com forte incidência de impactos e vibrações é possível que a mera filtragem ou atenuação por software do sinal de medição seja insuficiente.
Além disso, muitas vezes também não é possível um equilíbrio entre estabilidade do sinal e capacidade de reação, devido ao caso de aplicação.
Também é possível que a aceleração dos veículos na arrancada e o torque de frenagem tenham grande influência sobre o resultado da medição, pois um sensor de inclinação estático não consegue diferenciar entre a verdadeira aceleração, a força de gravidade (referência) e acelerações externas causadas pelas influências citadas acima.
Este desvio depende da intensidade da respectiva aceleração e da velocidade.
Nestas aplicações são recomendados sensores de inclinação com compensação da aceleração (dinâmicos), baseados em uma tecnologia avançada a partir dos sensores de inclinação quase-estáticos vistos até aqui.