• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensor de vibração com IO-Link
  2. Vantagens através do IO-Link

As vantagens do diagnóstico de vibração com IO-Link

Aumentar a disponibilidade da instalação, reduzir os custos de manutenção.

A tecnologia IO-Link simplifica o início da operação do sensor de vibração e a integração em plataformas de controle existentes ou em sistemas superiores de TI. Os dados de processo, de parâmetros e de diagnóstico são transmitidos para um mestre IO-Link e distribuídos a partir dele para sistemas superiores. A transmissão para o IO-Link ocorre digitalmente através de cabos padrões não blindadas e deste modo, sem nenhuma perda de conversão. Esta é uma maneira simples de aumentar a disponibilidade da instalação, reduzir os custos de manutenção e serviço e garantir uma melhor qualidade da máquina e do processo a longo prazo.

Visão geral das vantagens do IO-Link:

  • Integração em sistemas industriais Ethernet sem quadro de distribuição e sem cabeamento complexo
  • Transmissão de dados de processo, de eventos e de diagnósticos sem interferências
  • Acesso remoto aos parâmetros do sensor através da estrutura da TI possível

Detecção abrangente de frequência para detecção precoce de danos

O VVB detecta simultaneamente os valores característicos v-RMS, a-RMS, a-Peak, crista e temperatura: todos são indicadores importantes de possíveis problemas na máquina. O valor característico para a velocidade de vibração, v-RMS, está padronizado na ISO 10816 e é uma medida para a energia que age na máquina.

Danos em rolamentos, processos de fricção, atritos ou cavitação geram vibrações de alta frequência e de muito baixa energia, especialmente em uma fase inicial de dados. Estes não estão incluídos na faixa de frequência descrita na ISO e só afetam o v-RMS em um estágio avançado. Aqui, a aceleração da vibração como valor de pico (a-Peak) ou o valor efetivo (a-RMS) são uma vantagem, pois mudam em um estágio inicial devido a tais danos e assim os tornam visíveis.

Análise detalhada de erros graças aos dados brutos disponíveis

Somente os valores característicos não são suficientes para você? Você gostaria de realizar uma análise mais profunda dos danos?
Neste caso, se requerido ou acionado por um evento na saída de comutação, o sensor registra os dados brutos de vibração como um binary large object (BLOB). Estes dados também podem ser acessados facilmente através do IO-Link. O intervalo de gravação BLOB é de 4 segundos. A transmissão para sistemas superiores ocorre após a gravação interna e dura vários minutos (dependendo de COM2 ou COM3).

Contador de horas de operação da máquina

Você gostaria de detectar exatamente o tempo real de operação de sua máquina?
Com o VVB você também pode fazer isso em pouco tempo! O sensor pode monitorar o tempo real de operação da máquina usando o valor característico de vibração v-RMS. Para isso é necessário apenas parametrizar um valor limite individual no sensor. Assim que o v-RMS excede este valor limite, o tempo que foi excedido é acumulado. Além disso, um contador registra o número de vezes que o valor limite é excedido. Assim é possível, por exemplo, detectar cada ciclo de operação da máquina pode indiretamente pelo sensor. Se necessário, ambos os valores característicos podem ser emitidos pelo sensor a qualquer momento e transmitidos para o controlador ou para um sistema superior de TI.