- Sensor de vibração com IO-Link
- Versões de produtos e kit básico
Comece a sua análise de vibração
A solução adequada para cada aplicação
O VVB001 é universalmente parametrizado. Os parâmetros podem ser adaptados à aplicação correspondente através do IO-Link.
Dependendo do tipo de máquina e da velocidade também podem ser usadas variantes pré-parametrizadas da série VVB:
Monitoramento da condição com IO-Link - o kit básico
O kit básico serve para o monitoramento de condições em motores de ventiladores, bombas e outras máquinas simples. Contém todos os componentes necessários a um preço preferencial, é fácil de implementar e protege suas máquinas contra danos.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/vvb/ifm-zz0809-overview.png?v=1699253728)
Vantagens do kit básico
- Monitoramento automatizado com indicadores em tempo real de impacto, fadiga, atrito e temperatura.
- Gravação do tempo real de funcionamento da máquina com base no valor característico de vibração v-RMS.
- Integração sem problemas via IO-Link diretamente nos sistemas Ethernet industriais.
- Utilização da rede de controle existente para o controle de processos e manutenção em tempo real.
- Não há necessidade de quadros de distribuição ou instalações de cabos complexas.