• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Aplicações em silos

Cabeamento simples de aplicações em silos com AS-i e economizar custos

Os AirBox AS-i reúnem eletrônica e pneumática em um invólucro.
Montagem simples em 4 passos:

AS-i AirBox
  1. Coloque o cabo plano AS-i amarelo na parte inferior
  2. Coloque a parte superior acima
  3. Una ambas entre si acionando a corrediça
  4. A alimentação com ar comprimido e a conexão do atuador é feita simplesmente através de mangueira pneumáticas padrão
  1. Mangueiras pneumáticas push-in evitam vazamentos

Economizar custos não significa somente reduzir custos de instalação e de entrada em operação, mas também evitar vazamentos desnecessários. Aqui o AirBox aplica a descentralização:a válvula se encontra bem próxima do atuador.

Vantagens adicionais:

  • Economia de custos através da possível redução de pressão
  • Tempos de comutação mais curtos
  • Mangueiras pneumáticas mais curtas

AS-i safety at work (segurança no trabalho): PARADA DE EMERGÊNCIA

Tecnologia de segurança com AS-i: fácil, clara e flexível.

O cabeamento convencional de botões de PARADA DE EMERGÊNCIA é muito trabalhoso.
É necessário cortar e colocar condutores. Eles precisam ser depositados no compartimento de conexão do botão de PARADA DE EMERGÊNCIA e dotados de isoladores de terminais, antes de poderem ser aplicados aos pontos de contato ali.

AS-i reduz o trabalho necessário ao mínimo. O botão de PARADA DE EMERGÊNCIA é conectado simplesmente com um terminal para cabo plano M12 a uma derivação de cabo plano, que gera uma conexão rápida e segura, graças à tecnologia de piercing.

  • Cabeamento mais simples através da tecnologia de piercing
  • Trabalho de documentação reduzido
  • Composição visualizável
  • Fácil busca da causa de erro

Identificação e codificação com RFID e AS-interface

Ação conjunta excepcional no controle da produção.

  • Ao passar pela antena o transponder é lido automaticamente.
  • Alta segurança de leitura em todas as aplicações.
  • Como estação de cabeça, o gateway transmite o valor a todos os barramentos de campo.
  • A certificação da AS-interface garante compatibilidade independentemente do fabricante.

Cabeamento simples para dados e energia

  • Conexão rápida
  • Derivações conforme desejado
  • Sem blindagem
  • Endereçar, conectar … pronto!​

Não requer configuração .

Cabeamento inteligente de válvulas de processo com AS-i

As-interface: soluções para aplicações alimentícias e de processo

Cabeamento convencional

  • Muitos bornes
  • Cabeamento trabalhoso
  • Mangueiras pneumáticas longas
  • Elevado trabalho de documentação
  • Confuso

Controle e resposta via AS-interface

  • Dados e energia em um condutor de dois fios
  • Técnica de conexão rápida
  • Derivações conforme desejado, de modo fácil e claro