You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. As vantagens da AS-i
  2. Seleção de produtos

Seleção de produtos

Qual é o dispositivo certo para qual aplicação?

Você deseja coletar vários sinais em campo ou no painel elétrico, comutar válvulas, lâmpadas ou outros atuadores com facilidade?
Então selecione os Módulos de entrada e saídacom muitos recursos, para uma montagem fácil e rápida.

Você deseja transferir o processamento posterior dos sinais a sistemas de nível superior?
Então selecione MestreAS-interface.

Você tem aplicações na área da tecnologia de segurança?
Então selecione AS-interface Safetyat Work (segurança no trabalho).

Você tem aplicações em ambientes com risco de explosão?
Então selecione AS-interfacepara zonas com risco de explosão.

Você precisa de acessórios para a AS-interface?
Então selecione Acessórios para a AS-interface.

  Módulos de entrada e saída Mestre AS-i Safety at work (segurança no trabalho) AS-i para uso em zonas com risco de explosão Acessórios AS-i
 
Montagem no painel elétrico  
Montagem em campo  
Instalação no invólucro
Interfaces de comunicação AS-i / IO-Link PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
I/O digitais    
I/O analógicos      
I/O seguros        
Homologações        
Funções de válvulas 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Alimentação de tensão através de M8, M12, bornes,
cabo redondo, cabo plano
Bornes, cabo redondo M12, bornes, cabo redondo, cabo plano M12, cabo plano M12, cabo redondo
Conexão do sensor / do atuador M8, M12, terminal por parafuso, borne à mola   M12, terminal por parafuso, borne à mola M12 M12, cabo redondo
Grau de proteção IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
Modo de endereçamento AS-i / Perfil Único / nó A/B M3 + M4 Nó único Único / nó A/B -
           
Setores Módulos de entrada e saída Mestre AS-i Safety at work (segurança no trabalho) AS-i para as zonas com risco de explosão Acessórios AS-i
Indústrias de embalagens
Indústria alimentícia
indústria automobilística
Máquinas-ferramentas
Indústria de mineração
Engenharia mecânica
Indústria siderúrgica e metalúrgica
Logística
Tratamento de água
Indústria de moinhos