- As vantagens da AS-i
- Visão geral do sistema
Um resumo sistêmico da AS-interface
Quais chances e possibilidade a AS-interface oferece?
Em todo o mundo, as empresas de todos os setores buscam tecnologias de cabeamento e automação simples para melhorar a eficiência e disponibilidade das instalações. Sempre presente: AS-interface. A tecnologia comprovada da AS-interface oferece alta confiabilidade, imunidade às interferências e múltiplas possibilidades de diagnóstico.
A tecnologia simples, altamente estável e comprovada permite que os sensores transmitam informações de diagnóstico ao CLP e ao mesmo tempo a infraestruturas de TI superiores. A estrutura modular e a técnica de conexão flexível garantem uma fácil integração à instalação.
Um cabo plano de dois fios transmite dados e energia, eliminando assim a necessidade de um cabeamento complexo em paralelo.
Deseja conhecer a AS-interface melhor? Nada mais fácil do que isso.
Nós resumimos os fatos e vantagens mais importantes sobre a AS-interface para você.
Topologia | Estrutura flexível |
Meio | Cabo de dois fios não blindado para dados e energia |
Comprimento do cabo | 100 m, extensível a até 1.000 m, com fibra óptica permite até 3.000 m |
Quantidade de I/Os | 496 entradas + 496 saídas para dados digitais e analógicos seguros |
Tempo de ciclo | 5 - 10 ms |
O que significa AS-interface para você?
- Um sistema global padronizado conforme a IEC 62026-2.
- AS-interface permite o cabeamento com topologia de livre escolha.
Substitui o oneroso cabeamento paralelo convencional. - O cabeamento pode ser conectado a sistemas de controle com diferentes sistemas de barramento de campo (por ex., EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat, etc.).
Como beneficiar-se da AS-interface?
- Conceito de cabeamento e de tensão não blindado, de fácil implementação.
- AS-interface é um sistema flexível, de baixo custo e ampliável.
- Informações seguras e não seguras podem ser processadas através do mesmo sistema.
- Trabalho de entrada em operação e documentação reduzido, bem como variadas possibilidades de diagnóstico.
- Redução de bornes através da técnica de conexão modular e flexível.
Conclusão
Com AS-interface você estabelece de forma cômoda e fácil o seu fundamento simples para uma automação industrial inteligente.