- A Via Y
- Monitoramento de condições
Monitoramento de condições com a Via Y da ifm
Monitoramento de condições é uma base importante no contexto de indústria 4.0. Sensores fornecem dados, com os quais é possível planejar uma reparação, agendando-a para um período sem produção.
Aproveite as possibilidades:
- Sinais de sensor inalterados para a avaliação: Dados de consumo relativos a gases e fluidos são transmitidos sem alteração nem manipulação à infraestrutura TI
- Avaliação de vários valores relevantes do processo de um sensor, por exemplo vazão e temperatura no SM9000 mediante IO-Link.
- Melhor interpretação da situação da máquina pela visualização combinada de diferentes valores do processo no LINERECORDER SMART OBSERVER
Software LINERECORDER SMART OBSERVER
O software de monitoramento de condições LINERECORDER SMART OBSERVER da ifm serve para supervisionar o estado de sistemas e observar o consumo de energia. Para a análise da situação estão disponíveis opções de avaliação versáteis, em combinação com respetivos cenários de alarme:
- Gerenciamento de alarmes
- Indicações de status atuais
- Exibição paralela de valores comparativos do passado.
- Observação de vários valores do processo na mesma faixa de tempo
- Correlação de vários estados
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/technologien/der-y-weg/condition-monitoring/ifm-y-weg-smartobserver-condition-monitoring.jpg?v=1803834786)
Monitoramento online
Independente de espaço e tempo, os usuários têm acesso a todos os dados detectados, análises e mensagens de alarme. Baseado na Web podem ser consultadas e manuseadas todas as informações e funções do ambiente de manufatura com acesso seguro a nível mundial, eventuais falhas são imediatamente comunicadas por SMS ou e-mail.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/technologien/der-y-weg/condition-monitoring/ifm-y-weg-smartobserver-condition-monitoring-view2.jpg?v=1803837176)
Exemplo de aplicação: Monitoramento de condições
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/y-weg/en/ifm-y-path-condition-monitoring-ex-1.jpg?v=822455190)