- A Via Y
- Localização e rastreamento
Localização e rastreamento com a Via Y da ifm
Desde a produção até à logística - reduza a taxa de erros na produção! Rastreabilidade serve para acompanhar e assegurar a qualidade para todos os parâmetros de produção: Quando, onde e em que condições foi manufaturado o seu produto.
Pelo monitoramento em tempo real dos indicadores de qualidade, a rastreabilidade do produto serve para a redução de tempos de parada devidas à qualidade. Disso faz parte o aumento do First Pass Yield (FPY) e de forma subsequente a redução de custos de erros internos. A rastreabilidade do produto protege contra pedidos de indenização em caso de recalls de produto.
Relatórios
- Período, data de fabrico
- Tipo de produto (número de artigo)
- Série do produto (número de lote)
- Peça produzida (número de peça) componentes utilizadas (relativos ao lote)
Registro de todosos dados relevantes do produto através de:
- código de barras ou código Data Matrix
- cartão de chip
- Cartões magnéticos
- RFID, etc.
Rastreabilidade na logística
- Detecção automática de todos os produtos a qualquer altura, p. ex. via RFID
- Prevenção de erros de estoque e otimização da capacidade de armazenamento e dos estoques
- Comparação automática valor atual/valor nominal entre estoque em armazém e ordem de compra ou fornecimento
- Reprodução completa do mundo real no mundo do sistema
Exemplo de aplicação: Localização e rastreamento
Da produção até à logística - não perca a sua produção de vista e reduza a taxa de erros.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/y-weg/en/ifm-y-path-track-trace-services-ex-5.jpg?v=822462938)