• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. A Via Y
  2. Monitoramento de energia

Monitoramento de energia com a Via Y de ifm

O consumo energético e os custos decorrentes são fatores decisivos, que contribuem para uma produção eficiente. Só se você controla estes valores de forma contínua e persistente, poderá avaliar corretamente e encetar medidas futuras, que contribuem para uma redução do consumo de energia.

  • Dados do consumo para otimização da energia: Relação entre pressão, consumo e velocidade no cockpit do LINERECORDER SMART OBSERVER
  • Dados de consumo relacionados com o pedido com estampa de tempo para avaliações SAP
  • Ativação das válvulas e feedback das posições finais para todos os barramentos de campo importantes
  • Display local para configuração da conexão TI
  • Contador para ciclos de máquina e ciclos de comutação de válvulas
  • Pode ser ampliado de forma flexível
  • Armazenamento local de dados em buffer com estampa de tempo

Software LINERECORDER SMART OBSERVER

O software de monitoramento de condições SMART OBSERVER da ifm serve para supervisionar o estado de sistemas e observar o consumo de energia. Para a análise da situação estão disponíveis opções de avaliação versáteis, em combinação com respetivos cenários de alarme:

  • Indicações de status atuais
  • exibição paralela de valores comparativos do passado
  • Análises de diferentes faixas de tempo
  • Observação de vários valores do processo na mesma faixa de tempo
  • Correlação de vários estados
  • Gerenciamento prático de favoritos
  • Gerenciamento de alarmes

Monitoramento online

Independente de espaço e tempo, os usuários têm acesso a todos os dados detectados, análises e mensagens de alarme. Baseado na Web podem ser consultadas e manuseadas todas as informações e funções do ambiente de manufatura com acesso seguro a nível mundial, eventuais falhas são imediatamente comunicadas por SMS ou e-mail.

LINERECORDER SMART OBSERVER

GERENCIAMENTO DE ENERGIA NO EXEMPLO DA EMPRESA RAMAPLAST

Exemplo de aplicação: Monitoramento de energia