You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Encoders
  2. Encoders incrementais

Encoders incrementais

Os encoders incrementais fornecem uma quantidade exata definida de pulsos por rotação (incrementos). A partir do ponto de partida ou da posição inicial, o número de pulsos gerados permite obter uma conclusão sobre a posição atual do eixo conectado.
Se a fonte de alimentação for interrompida, o encoder deve retornar primeiro ao ponto de partida ou à posição inicial depois de ligar novamente, para que a posição do eixo possa voltar a ser determinada com precisão. Esse processo é chamado de referenciamento.
Ao utilizar os encoders incrementais, pode-se escolher entre o modo HTL (recomendado para comprimentos de cabo longos) e o modo TTL para até 12.000 rpm. Se desejado, a resolução pode ser ajustada individualmente através de uma definição flexível dos incrementos entre 1 e 10.000, de forma a reduzir o número de versões.
Os encoders incrementais são adequados para aplicações rápidas. Eles detectam qualquer alteração na posição de um ângulo.

Comparação com e sem IO-Link?

No caso de utilização convencional sem IO-Link, não é feita referência à posição atual. Os valores relativos à posição angular, velocidade ou sentido de rotação só podem ser calculados através do controlador.

No entanto, na utilização com IO-Link, é possível acessar mais conteúdo de informação. O encoder conhece a sua posição atual sem quaisquer desvios através do controlador e mantém esta posição mesmo em caso de queda de tensão. Como resultado, os encoders incrementais com IO-Link funcionam como encoders absolutos mono-volta e produzem um valor absoluto de posição dentro de uma rotação.

Versões

Tipo InvólucroØ [mm] Eixo maciçoØ [mm] Eixo vazadoØ [mm] Resolução Características

PerformanceLine

58

6
10

9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
até 10.000
pulsos/rotação
• IO-Link
• Resolução, modo e sinal ajustáveis
• Visor bicolor
• Diversos acoplamentosdisponíveis

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
até 10.000
pulsos/rotação
• IO-Link
• Resolução e sinal ajustáveis
• Diversos acoplamentosdisponíveis

WetLine
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
até 10.000
pulsos/rotação
• IO-Link
• Resolução e sinal ajustáveis
IP67
• Diversos acoplamentosdisponíveis

PerformanceLine

Os encoders da PerformanceLine possuem uma avaliação de sinais integrada para o monitoramento da velocidade de rotação, para função de contador e para detecção do sentido de rotação. Possuem um fácil ajuste e uma indicação de valores de posição através do display e dos botões de comando, assim como por um menu intuitivo de controle. Os dados de diagnóstico e de parâmetro são transmitidos de forma segura através do IO-Link. Preparado para a Indústria 4.0!

Modo encoder

  • Exibe a posição com base na resolução configurada através do IO-Link

Modo contador

  • O dispositivo conta até um valor máximo ajustável via IO-Link (por exemplo: 9999)

Modo monitor de velocidade de rotação

  • Rotações por minuto [min-1] / frequência [Hz]

BasicLine

Versão econômica sem display

  • Exibe a posição com base na resolução configurada através do IO-Link
  • Saída axial ou radial de cabos
  • Programável:
  • Resolução (de 2 a 10.000 pulsos)
  • Saída TTL ou HTL
  • Sentido da contagem (em sentido horário / anti-horário)

WetLine

Com os encoders incrementais ifm de aço-inox é possível prolongar os intervalos de manutenção em ambientes adversos, ex. na sincronização da correia transportadora. O alto grau de proteção IP 67 os qualifica para a aplicação em ambientes úmidos da indústria alimentícia.

  • Durabilidade graças ao resistente invólucro de aço-inox e a alta impermeabilidade nos sulcos da rosca
  • Placa bem legível gravada a laser
  • Versões com eixo maciço com flange de aperto/sincrônico ou como eixo vazado
  • Comunicação simples através do IO-Link
  • Conector M12 rotativo para a utilização radial e axial