• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. ecolink
  2. Tecnologia

Tecnologia

Sobrepressão do anel de vedação - impossível

Versões do série ecolink M12

Graças à especial construção dobatente mecânico fixo, o O-Ring é sempre pressionado corretamente, conservando assim sua função de vedação de forma permanente.
A proteção antivibratória em forma de serra evita que a porca de capa solte involuntariamente, mesmo no caso de fortes vibrações e impactos.
A montagem e a desmontagem dispensam ferramentas.

Perfil de vedação garante alto grau de proteção

Versões da série ecolink M8

Materiais da melhor qualidade e um conceito de vedação de perfil inovador, aumentam consideravelmente o grau de proteção e desta forma, a disponibilidade da instalação. Os conectores de encaixe desta série ecolink podem ser utilizados de forma segura em aplicações muito exigentes da automação fabril, da indústria de ferramentas, de aplicações de soldagem, do setor de alimentação e bebidas ou da indústria siderúrgica.

LEDs sempre bem visíveis

Versões das séries ecolink M8 e M12

Versão em design inovador. Invólucros pretos transparentes garantem que mesmo com forte incidência de luz, os LEDs sejam visualizados bem melhor do que com modelos transparentes claros. Uma condição importante para manter o processo da planta sempre sob controle e poder reagir rapidamente no caso de falhas.