- ecolink
- Versões
Versões ecolink
ecolink - Visão geral dos produtos
EVC – (Coolant)
Para aplicações na automação fabril, indústria de ferramentas, na engenharia mecânica e em sistemas hidráulicos
Materiais PUR de alta qualidade, compatíveis com as exigências em ambientes industriais. Boa resistência a óleos minerais e hidráulicos, gorduras e fluidos refrigerantes, assim como radiação ultravioleta. Os conectores de encaixe não contém de halogênio ou silicone e os cabos são adequados para correntes de arrasto e aplicações com torção.
EVT – (Temperatura)
Para áreas higiênicas e úmidas na indústria alimentícia
Invólucro e cabo de PVC de alta qualidade, contatos banhados a ouro e porcas de capa de aço inoxidável V4A (1.4404). A boa resistência aos fluidos de limpeza e de desinfecção do setor são a melhor condição para uma vida útil longa. Para aplicações em máquinas de enchimento, nas quais a limpeza e desinfecção são feitas com peróxido de hidrogênio e ácido peracético, estes produtos possuem somente uma validade limitada. Aqui recomendamos produtos da série EVF.
EVF – (Alimentação)
Para áreas higiênicas e úmidas na indústria alimentícia
Invólucros de PP de alta qualidade e um cabo especial com revestimento isolante MPPE inovador são a garantia para uma ótima resistência aos fluidos de limpeza e de desinfecção típicos do setor. A porca de capa possui um formato especial que garante uma melhor aderência,mesmo no caso de instalação manual com mãos úmidas. A superfície lisa evita acúmulo de sujeira e é condição para uma limpeza eficaz.
EVM – (Móvel)
Para sensores em ambientes extremamente adversos como por exemplo máquinas de construção ou veículos de dispersão
Materiais PUR de alta qualidade, compatíveis com as exigências em ambientes móveis. Boa resistência a óleos minerais e hidráulicos, gorduras e fluidos refrigerantes. Os conectores de encaixe não contém de halogênio ou silicone, os cabos são resistentes a correntes de arrasto e a torções. A porca de capa resistente à corrosão é fabricada com aço inoxidável V4A (1.4404).
EVW – (Soldagem)
Para aplicações de soldagem
Um cabo PUR especial sem halogênioevita amplamente que os respingos de solda queimem e a porca de capa revestida de teflon evita que estes respingos de solda sejam aderidos.
O cabo é apropriado para correntes de arrastro e torção sendo desta forma uma boa escolha para aplicações em robôs de soldagem.
EVS - (Padrão)
Para aplicações padrões
A alternativa de baixo custo para usuários na fábrica de automação.
ENC..A– (Atex)
Para aplicações em áreas com risco de explosão da categoria ATEX. 1D e 1G.
Estes conectores de encaixe azuis são concebidos para serem utilizados em aplicações ATEX em circuitos elétricos intrinsecamente seguros da categoria 1D/G. Os cabos PUR possuem uma baixa indutância e capacitância, o que permite a utilização em aplicações com cabos longos. O material isolante do revestimento diminui o risco de carga elétrica estática causada por fricção.
O organismo alemão de certificação DEKRA EXAM certificou o conector de encaixe.
O certificado EG para componentes é válido em todos os países da UE.
EVC..A – (Atex)
Para aplicações em áreas com risco de explosão da categoria ATEX. 2D, 3D e 3G.
Conectores de encaixe ifm da série ecolink cumprem com as rigorosas exigências de normas e portanto podem ser aplicados em áreas de ATEX das categorias 2D, 3D e 3G.
O organismo alemão de certificação DEKRA EXAM certificou o conector de encaixe.
O certificado EG para componentes é válido em todos os países da UE.
EVF – (Alimentação)
livremente confeccionável
Na tecnologia inovadora e patenteada, o alívio de tração do cabo está rigorosamente separado da vedação do cabo. O alívio de tração do cabo é então realizado através de um mecanismo de fixação de 3 esferas, que prende o cabo também no caso de fortes tensões de tração. Graças à separação rigorosa da vedação, esta não é afetada mecanicamente, assim o cabo do local de vedação não é deformado. A vedação altamente elástica e macia está posicionada diretamente na entrada do cabo e veda mesmo com grande movimentação do cabo. Isto previne o acúmulo de sujeira e os conectores de encaixe podem ser limpos com facilidade.
Com a tecnologia patenteada, estes conectores de encaixe livremente confeccionáveis alcançam os graus de proteção IP65, IP67, IP68 e IP69K.