You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Módulos I/O

Módulos I/O

Módulos robustos I/O para o uso em campo e em quadro de distribuição

Adaptável:
Funções de entrada e saída parametrizáveis
Prático:
Conexão direta de válvulas hidráulicas e joysticks
Opcionalmente:
Módulo com conexão M12 ou conector central
Comunicativo:
Interface CAN para diversas tarefas de comunicação
Homologado:
Homologação do tipo E1 pelo Kraftfahrt-Bundesamt (escritório federal alemão para a circulação de veículos automotores)

ioControl: módulo I/O robusto com controlador integrado

Exemplo de conexão

A conexão descentralizada com o controlador

Os módulos I/O descentralizados conectam sensores binários e analógicos e atuadores com o controlador móvel. Servem para a avaliação descentralizada de sinais de sensores e para o controle de atuadores e válvulas, como por exemplo válvulas proporcionais. A saída de dados e a parametrização da função dos dispositivos ocorrem de maneira simples pela interface CAN. Os módulos servem especialmente para o uso em máquinas móveis, por exemplo em máquinas de construção, máquinas agrícolas ou veículos municipais. A gama de produtos ifm inclui módulos com entradas digitais, analógicas e de frequência em combinação com saídas digitais ou PMW.

Os módulos para o uso em campo possuem um alto grau de proteção e são resistentes à impactos e vibrações. Os dispositivos têm uma grande resistência EMC e possuem homologação do tipo E1. Os módulos para a montagem na cabine do condutor, painel de controle ou invólucros de controle, servem para conectar elementos de comando e indicação em um barramento CAN.

Módulo para a utilização no painel elétrico

• Entradas e saídas para sinais digitais e analógicos
• Para o uso nos comandos do cockpit ou no painel de controle

CabinetController
Módulos com conector central para o uso em campo

• Módulo I/O em invólucro metálico robusto com grau de proteção IP 67

Módulo I/O
Módulos para o uso em campo com o conector M12 ou DEUTSCH

Pode ser usado como mini controlador independente, livremente programável via CODESYS
• Interface de tela e de teclado para a programação
• Função de entrada / saída parametrizável
• Duas interfaces CAN com protocolos CANopen e J1939

ioControl