- Sensores completamente metálicos
- Aplicações
Aplicações
Modelo | Características | Alimentos e higiene | Máquinas-ferramentas | Siderurgia e indústria automobilística | Homologação ATEX | Versões com IO-Link | Versões para espaços limitados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Temperatura operacional até 100 °C | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
IxC | Resistente à fluidos de refrigeração e de lubrificação | ![]() |
![]() |
||||
IxR | Revestimento antiaderente | ![]() |
|||||
Ix5xxA | Resistência à impacto de 4 joules | ![]() |
Indústria alimentícia
Invólucro com design higiênico de alta capacidade de vedação e resistência à temperatura
Na indústria alimentícia, além da rápida mudança de temperatura, os fluidos agressivos da limpeza diária também exigem muito do material do invólucro.
O material resistente dos sensores completamente metálicos é resistente à corrosão e permite a integração dos sensores em aplicações extremas. O invólucro de aço inoxidável de alta qualidade com os graus de proteção de IP65 até IP69K é predestinado para uma aplicação contínua com fluidos de limpeza e umidade. Mudanças de temperatura ou temperaturas de até 100 °C na série I*T não influenciam a detecção confiável das posições finais.
Modelo Rosca |
Comprimento de instalação [mm] | Distância de comutação [mm] / tipo de montagem |
Nº do pedido |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 45 | 5 qb | IFT259 |
M12 x 1 | 45 | 6 nb | IFT260 |
M18 x 1 | 45 | 10 qb | IGT261 |
M18 x 1 | 45 | 12 nb | IGT262 |
M30 x 1,5 | 50 | 18 qb | IIT245 |
M30 x 1,5 | 65 | 25 nb | IIT246 |
Explicação dos tipos de montagem
qb = semi-faceado
nb = não faceado
Máquinas-ferramentas
Conceito de vedação concebido especialmente para a aplicação segura em fluidos de refrigeração e de lubrificação
Nas máquinas ferramentas, os óleos e fluidos refrigerantes afetam os componentes instalados. Em várias aplicações, os sensores padrões não são suficientes. A série I*C foi concebida especialmente para este setor industrial. Tanto o tubo roscado como a superfície frontal são de aço inoxidável de alta qualidade (aço-inox V4A / 316). Este conceito de vedação dos sensores em combinação com o conector ecolink adequado garante a aplicação livre de manutenção em por exemplo, máquinas-ferramentas ou instalações, onde fluidos de refrigeração e de lubrificação têm um efeito duradouro.
Indústria siderúrgica e automobilística
Equipado de forma ideal para o setor de soldagem
Na indústria siderúrgica ou automobilística, os resíduos de soldagem desgastam tanto a área ativa quanto a rosca. Aqui a versão completamente metálica com o revestimento antiaderente e a área ativa robusta oferece a solução ideal para garantir uma operação segura.
A versão robusta de aço inoxidável oferece além disso, proteção ideal contra peças abrasivas na usinagem. Graças à nova tecnologia de sensores, os modelos potentes também são resistentes à campos magnéticos. Eles operam de forma absolutamente confiável mesmo diretamente ao lado de freios elétricos.
Aplicação em áreas com risco de explosão
Diversas homologações internacionais permitem a aplicação em zonas com risco de explosão com pó ou gás. Os sensores das categorias 3G/3D ou 2D podem ser conectados diretamente ao controlador da instalação. Os invólucros e as peças dos invólucros destes dispositivos e o conector apropriado da série EVCxxA foram testados com uma energia de impacto de 4 joules.
Modelo Rosca |
Comprimento [mm] | Distância de comutação [mm] / tipo de montagem |
Nº do pedido |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 60 | 3 b | IF503A |
M12 x 1 | 60 | 3 b | IF504A |
M12 x 1 | 70 | 6 nb | IF505A |
M18 x 1 | 70 | 5 b | IG510A |
M18 x 1 | 70 | 12 nb | IG511A |
M18 x 1 | 70 | 5 b | IG512A |
M30 x 1,5 | 70 | 10 b | II502A |
M30 x 1,5 | 70 | 25 nb | II503A |
Explicação dos tipos de montagem
b = faceado
nb = não faceado
Versões com IO-Link
Medição de distância segura com exatidão milimétrica com o IO-Link
Graças à tecnologia de sensores de medição, a distância até o alvo pode ser monitorada constantemente. Uma mudança das distâncias mecânicas é detectada imediatamente e um reajuste preventivo reduz possíveis paradas. O perfil Smart-Sensor inclui uma série de opções de configuração. Os pontos de comutação e as funções de saída podem ser parametrizados. Não é mais necessário manter um estoque com diferentes modelos de sensores, pois os sensores podem ser ajustados através da interface IO-Link.