- Sensores completamente metálicos
- Tecnologia
Tecnologia
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ganzmetallsensoren/ifm-ganzmetallsensoren-tile-teaser2240x717-01.jpg?v=368620536)
Princípio da corrente de Foucault
Se a bobina (1) de um sensor indutivo de aproximação for colocada sob tensão, um campo eletromagnético (2) é criado ao redor da superfície do sensor. Se um objeto metálico (3) se movimentar no campo, são formadas no metal correntes de Foucault (4) que enfraquecem o campo magnético. Uma vez que isso ocorra, o metal é detectado.
Vantagens e aplicações:
- Detecção confiável até mesmo de objetos pequenos
- Máximo alcance sobre aço (St37). Fatores de correção necessários para outros metais.
Técnica de pulso
Uma corrente contínua corre pela bobina do sensor e gera um campo eletromagnético ali. Esta corrente da bonina é ligada e desligada com alta frequência (pulsada), de modo que o campo eletromagnético se forme e desaparece de forma previsível. Se um objeto metálico se aproximar do sensor, o comportamento de decaimento é alterado e a saída do sensor comuta.
(1) Saída do sensor
(2) Tensão induzida
(3) Objeto metálico
(4) Comportamento de decaimento
(5) Período para a avaliação
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ganzmetallsensoren/pulse-technology.png?v=-524338535)
Vantagens e aplicações:
- Maiores alcances que os sensores Kplus e sensores de acordo com o princípio da corrente de Foucault
- Esta tecnologia é usada para sensores ifm completamente metálicos não faceados.