- IO-Link: padrão mundial aberto
- Integração de sistema
- Integração IIoT para soluções de TI
Integração IIoT para soluções de TI
Não deixe o seu CLP suportar toda a carga!
Use já o kit inicial para a fácil integração IIoT!
Desde a década de 70 o CLP é um apoio principal da automação e é usado para controlar dispositivos industriais automatizados. Com o aparecimento de tecnologias de Ethernet e aplicações IIoT, o CLP foi obrigado a transmitir cada vez mais informações que não são usadas necessariamente para controlar as máquinas.
O CLP usa somente 5% das informações do sensor. O volume de dados desta informação é medido em bytes e o tempo de ciclo em ms. E se nós pudéssemos permitir que os seus sensores, sem intervenção do CLP, se comunicassem diretamente com os sistemas SCADA, MES, ERP e CMMS e mesmo assim enviassem as informações do controle da máquina ao CLP?
Agora isso é possível com a via Y ifm. Os nossos mestres IO-Link dispõem de uma porta IIoT separada com um endereço de IP dedicado à infraestrutura de TI, sem interferir na parte do sistema de controle da máquina. Com essa abordagem única é possível enviar informações e dados diretamente para onde forem necessárias.
HMI, computador de visualização, servidor, computadores entre outros, usam 95% das informações do sensor. O volume de dados é medido em MB e o tempo de ciclo em segundos