• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Profiler
  2. Tecnologia

Tecnologia

O sensor atua de acordo com o princípio de triangulação. Para isso, o sensor possui uma unidade de projeção que projeta uma linha laser sobre a superfícies a ser medida. Esta linha é refletida e captada novamente por um elemento de recepção (chip PMD). Ao contrário da unidade de projeção, esta linha mostra um claro desvio de ângulo e assim pode detectar o perfil de elevação.

O range de medição está a uma distância de 150 até 300 mm do sensor. Devido à perspectiva do elemento de recepção, o comprimento da linha laser depende da distância entre o sensor e o objeto alvo (quanto menor a distância até o sensor, menor a linha). Mesmo que a distância entre o sensor e o objeto mudar, as proporções do objeto não mudam. Isto significa que a medição de contorno é independente da distância. Assim é muito fácil alinhar e posicionar o sensor.