- Détecteurs pour vannes
- Cames
Cames porte drapeaux pour détecteurs doubles
Cames porte drapeaux pour détecteurs doubles
Les cames porte drapeaux pour détecteurs doubles sont directement montées sur l'arbre de l'actionneur. L'arbre doit être conforme aux normes VDI/VDE 3845. Une came porte drapeaux ronde, avec deux vis implantées avec un angle de 90° et à hauteur différente, sollicite le détecteur double IND ou la série Tx.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/shared/pucks/ifm-puck-1-4-fr.png?v=-1183206788)
Plan de montage X/Y [mm]] |
|
Diamètre de l'arbre d'entraînement [mm] |
Diamètre [mm] |
Description | Order no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Came porte-drapeaux Basic | E12517 | |
80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Came porte-drapeaux réglable | E12516 | |
80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Came porte-drapeaux Basic + Adaptateur | E12517 + E12526 (ZZ0566) | |
80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Came porte-drapeaux réglable + Adaptateur | E12516 + E12526 | |
80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck Basic | E12724 | |
80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck adjustable | E12725 | |
130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Grande came porte-drapeaux Basic | E17328 | |
130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Grande came porte-drapeaux réglable | E17119 |