Füllstandsensoren für Schüttgüter
Sensorfamilie | Messbereich | Technologie | Signal | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
KQ10 |
228 mm mehrere Geräte kombinierbar |
Kapazitiv | • Schaltausgang • IO-Link |
• Montage außerhalb nichtmetallischer Behälter mittels Klammer oder Klebeband • Kombination mehrerer Geräte in großen Tanks • Übersichtliche Füllstandsanzeige mittels LED-Bargraph |
UGT, UIT |
Bis 8 m | Ultraschall | • Transmitter • Schaltausgang • IO-Link |
• Präzise medienunabhängige Füllstanderfassung • Ist-Abstand über IO-Link |
O1D |
Bis 9,8 m |
Optisch | • Transmitter • Schaltausgang • IO-Link |
• PMD Time-of-Flight • Farb-/Winkelunabhängig • Abstand/Füllstand via IO-Link |
O3D |
Bis 8 m | Optisch 3D | • Transmitter • Schaltausgang • Ethernet-Prozessdatenschnittstelle |
• PMD Time-of-Flight • Farb-/Winkelunabhängig • Abstand, Füllstand oder Volumen optisch bewerten |