- Übersicht Füllstandsensoren
- Kontinuierliche Füllstandmessung
- Wasserbasierte Medien
Füllstandsensoren für wasserbasierte Medien
Sensorfamilie | Einbaulänge | Technologie | Signal | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Geführte Mikrowelle | • Transmitter • Schaltausgang • IO-Link |
• Einfache Montage von oben • Ablängbare Sondenstäbe • Exzellente Alternative zu mechanischen Schwimmerschaltern |
LK / LT |
264…728 mm | Kapazitiv | • Transmitter • Schaltausgang • IO-Link |
• Einfache Montage von oben • Unabhängige Überfüllsicherung • LT-Varianten mit Temperaturausgabe |
KQ10 |
228 mm mehrere Geräte kombinierbar |
Kapazitiv | • Schaltausgang • IO-Link |
• Montage außerhalb nichtmetallischer Behälter mittels Klammer oder Klebeband • Kombination mehrerer Geräte in großen Tanks • Übersichtliche Füllstandsanzeige mittels LED-Bargraph |
PS |
0…1 bar | Hydrostatischer Druck | Transmitter | • Einfach in den Behälter eintauchen • 2-Leiter-Transmitter • Druckausgleich über innenbelüftetes Kabel |
PN |
Unbegrenzt | Hydrostatischer Druck | • Transmitter • Schaltausgang • IO-Link |
• Montage am Behälterboden • Zweifarbiges Display |
PG |
Unbegrenzt | Hydrostatischer Druck | • Transmitter • Schaltausgang |
• Montage am Behälterboden • Manometer / Digitalanzeige |
PA / PX |
Unbegrenzt | Hydrostatischer Druck | Transmitter | • Montage am Behälterboden • 2-Leiter-Transmitter |
UGT, UIT |
Bis 8 m | Ultraschall | • Transmitter • Schaltausgang • IO-Link |
• Präzise medienunabhängige Füllstanderfassung • Ist-Abstand über IO-Link |
LW21 |
Unbegrenzt | Radar | • Transmitter • Schaltausgang • IO-Link |
• Berührungsloses Messprinzip • Messung direkt oder durch nichtmetallische Wandungen • Unabhängig von Druck, Temperatur oder Viskosität |