- 3D-Smart-Sensor O3M
- Applikationen
- Abstandskontrolle
3D-Smart-Sensor O3M – Abstandskontrolle
Höhen- und Abstandskontrollen im Flughafenbereich
Durch einfache Überwachung eines vorher definierten Bereiches kann der 3D-Sensor den flächigen Abstand zu einem Objekt ausgeben. Dabei wird nicht nur ein einzelner Punkt betrachtet sondern ein Bereich überwacht und der nächste und/oder weiteste Abstand ausgegeben.
Assistenz für Flugzeugschlepper
Durch einfache Überwachung eines vorher definierten Bereiches kann der 3D-Sensor entweder eine Endpositionsmeldung oder sogar eine Konturabbildung des Bugrades an die Maschinensteuerung liefern.
Positionierhilfe für Förderbandwagen
Über 1.000 Einzelmessungen erfassen präzise das Umfeld vor dem Förderband. Mit insgesamt 64 „Regions of Interest“ (ROI), also einzelne Bereiche deren Abstände überwacht werden sollen, können schnell und einfach Kundenspezifische Applikationslösungen umgesetzt werden.
Höhenkontrolle für Tankwagen
Die integrierte Abstandsfunktion ‚Minimaler Abstand’ kann gleichzeitig bis zu 64 auswählbare Punkte über dem Tankwagen überwachen. Damit kann der Fahrer beispielsweise bei der Positionierung des Tankwagens unter dem Flugzeugflügel unterstützt oder bei der Absenkung des Flügels informiert werden.