- 3D-Smart-Sensor O3M
- Applikationen
- Distanzüberwachung
3D-Smart-Sensor O3M – Distanzüberwachung
Video intelligente Kollisionswarnung
3D-Smart-Sensor O3M | Distanzüberwachung
Für einfache Abstandsfunktionen bietet die integrierte Distanzüberwachung bis zu 64 einstellbare „Regions of Interest“ (ROI), also einzelne Bereiche, deren Abstände überwacht werden sollen. Damit können Rückraumüberwachungen realisiert oder auch Automations- beziehungsweise Assistenzaufgaben gelöst werden.
Einfache Abstandskontrolle
Mit Hilfe eines frei einstellbaren Bezugpunktes am Fahrzeug werden nur Hindernisse als solche erkannt, die bspw. eine vorher definierte Höhe über der Bodenfläche aufweisen
Positionsbestimmung von Transportfahrzeugen
Für einfache Positionsbestimmungen bietet die integrierte Distanzüberwachung bis zu 64 einstellbare „Regions of Interest“ (ROI), also einzelne Bereiche, in denen Abstände überwacht werden sollen. Somit kann beispielsweise die Positionsbestimmung eines Transportfahrzeuges unter einer Beladestelle durchgeführt werden.
LKW-Positionierung an einer Laderampe
Zum Schutz der logistischen Einrichtungen wird der Fahrer informiert, sobald er den richtigen Abstand zur Rampe erreicht hat und stehen bleiben soll.
Positionier- und Andockhilfe für Flughafenbodengeräte
Über 1.000 Einzelmessungen erfassen präzise das Umfeld vor dem Fahrzeug. Bei der Annäherung an ein Flugzeug wird die Geschwindigkeit in Abhängigkeit zum Abstand automatisch reduziert bis zum vollständigen Stopp.
Robuste Sensorik
Die Schutzarten IP 67 und IP 69K sowie ein weiter Temperaturbereich von -40 bis 85 °C sorgen für einen universellen Einsatz in verschiedenen Applikationen.
Hohe Zuverlässigkeit
Integrierte Selbstdiagnosefunktionen vom Sensor bis zur IRSystembeleuchtung sorgen stets für eine umfassende Information der Maschinensteuerung über den aktuellen Funktionsstatus des 3D-Sensors. Bei Beschädigung, Manipulation oder starker Verschmutzung kann das Sensorsystem rechtzeitig entsprechende Signale absetzen.