- Eau et eaux usées
- Installation compacte pour la déshydratation de biomasse
Installation compacte pour la déshydratation de biomasse
Vos avantages avec l’automatisation digitale
IO-Link réduit la main d'œuvre de câblage de 2,5jours à 2heures | |
Optimisation des processus et localisation des défauts à distance | |
Transparence maximale de l’installation jusqu’au moindre capteur |
ISV-Umwelt: installations mobiles pour la déshydratation de biomasse
Une centrifugeuse prépare les boues d’épuration pour leur traitement thermique. Pour pouvoir utiliser les boues comme combustible, leurs matières solides doivent être séparées de leur haute teneur en eau – qui représente plus de 97 % de la masse.
C’est là qu’intervient l’entreprise ISV-Umwelt de Langelsheim. Son fondateur et directeur Sven Penkwitt explique : « Nous construisons des installations mobiles de déshydratation de biomasse et nous les louons temporairement ou durablement à nos clients ».
Un de ces clients est la station d’épuration communale de Diepholz, où ISV-Umwelt met en place une de ses installations pour une semaine environ quatre fois par an. « Durant cette période, environ 72 tonnes de matière sèche utilisable pour une valorisation thermique sont tirées d’environ 2 400 mètres cubes de boues digérées accumulées en trois mois dans de grands bassins ».
Pour une déshydratation optimale, le processus doit pouvoir être adapté individuellement aux diverses situations. C’est là qu’intervient ifm : en tant que spécialiste de l’automatisation, ifm offre une large gamme de capteurs et de solutions d’automatisation permettant d’ajuster avec précision le déroulement des process et de les visualiser et diagnostiquer avec transparence jusqu’au moindre détail.