- Eau et eaux usées
- Maintenance préventive conditionnelle au long du cycle de l’eau
Maintenance préventive conditionnelle au long du cycle de l’eau
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/south-west-water/ifm-application-report-south-west-water-04-16-9.jpg?v=1292101639)
Vos avantages avec la surveillance vibratoire
Meilleure disponibilité des installations grâce à la détection précoce des défaillances | |
Réduction des coûts de maintenance grâce à une surveillance permanente | |
Système d’alarme centralisé permettant une intervention rapide en cas d’urgence |
Maintenance préventive conditionnelle au long du cycle de l’eau
Comment South West Water atteint ses objectifs commerciaux grâce à la surveillance vibratoire.
South West Water fournit un approvisionnement fiable et efficace en eau potable de haute qualité et se charge du retraitement des eaux usées pour environ 1,7million d’habitants en Cornouailles, dans le Devon, les îles Scilly et certaines parties du Somerset et du Dorset. Pour couvrir les besoins de ses clients, l’entreprise stocke de l’eau dans plus de 20retenues et traite l’eau potable dans une quarantaine d’installations. South West Water exploite également 650 stations d’épuration des eaux usées. En fait partie la station de Marsh Mills en périphérie de Plymouth. Environ un tiers des eaux usées des 230000 habitants de la ville y est traité en plusieurs étapes avant d’être réintroduit dans le cycle de l’eau. Avec une maintenance préventive conditionnelle complète, l’entreprise assure la disponibilité de ses machines – et donc la fiabilité de l’approvisionnement en eau potable de ses clients. La surveillance d’état permet également à l’entreprise d’économiser annuellement jusqu’à 150000 livres sterling de coûts de maintenance.