- Eau et eaux usées
- Installations de traitement des eaux de process pour l’eau pure et ultrapure
Surveillance précise du process et transparence totale pour vos installations de traitement des eaux de process
Vos avantages avec la digitalisation
Avec IO-Link, une transparence totale via l’IHM et la commande, jusqu’à chaque capteur. | |
Résolution optimale même pour les grandes plages de mesure | |
Réduction de la variété des capteurs et des coûts de stockage grâce à IO-Link |
Installations de traitement des eaux de process pour l’eau pure et ultrapure
Depuis plus de 30 ans, EnviroFALK GmbH développe, construit et commercialise des installations pour la production d’eau pure et ultrapure qui sont utilisées dans presque tous les secteurs dans le monde entier.
En principe, l’eau telle qu’elle sort du robinet ne pose pas de grands défis aux capteurs process. La situation est différente pour le traitement de l’eau ultrapure. Les capteurs utilisés dans un tel process doivent être plus performants et plus résistants.
Les différents capteurs d'ifm sont à la hauteur de ces exigences particulières et permettent une surveillance efficace et précise du process. IO-Link réduit les coûts de stockage et la complexité de montage, ce qui permet de réaliser des économies importantes, tout en créant une transparence totale de toutes les étapes du process.