• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs de vision
  2. Capteur universel de type O2U

Capteur universel O2U : lecteur de code et détection d’objets en un

Premier capteur de vision avec IO-Link

Beaucoup d’applications ne peuvent pas se passer de systèmes de vision, notamment dans le contrôle qualité pour l’identification d’un code ou pour la vérification de composants. Le capteur O2U se base sur la réussite de ses prédécesseurs, les modèles O2I5 et O2D5, qui apportent déjà une solution à de nombreuses applications dans l’industrie. Ce nouvel appareil universel réunit les performances de ses prédécesseurs et offre ainsi la possibilité, simultanément, de :

  • vérifier plusieurs types de codes, tels que des codes 1D, 2D ou des caractères (OCR).
  • détecter avec fiabilité les surfaces et les contours des composants et ainsi contrôler leur qualité.
  • suivre dynamiquement des objets grâce à la fonction d’ancrage.
  • mesurer des composants et détecter leur position et leur rotation.
  • envoyer la position et la rotation des objets au robot, directement dans le bon système de coordonnées grâce au calibrage capteur/robot.

Ceci ouvre tout un éventail d’opportunités pour apporter une solution à des applications existantes, mais aussi inédites.

L’O2U en détail

Avantages de l’O2U

Un appareil universel avec toutes les fonctions existantes
Le nouvel appareil est une association entre inspection de surface, détection de contour, lecture de code 1D et 2D, détection d’écriture (OCR) et plusieurs fonctions d’ancrage pour suivre un composant.

Prise en charge de toutes les interfaces usuelles
Les interfaces suivantes sont prises en charge : TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP et IO-Link.

Mise en service/commande facile avec l’ifm Vision Assistant
La commande de nos capteurs de vision est simple avec l’« ifm Vision Assistant », car elle ne nécessite aucune connaissance en programmation.

Nombreuses options de filtre pour une détection d’objets fiable
Grâce à différentes options de couleur et de filtre de polarisation, il est possible d’adapter le capteur à un large éventail d’applications et de scénarios ambiants, pour garantir une détection d’objets fiable.

Surveillance en temps réel et remplacement d’appareil efficaces
Grâce à la surveillance en temps réel par le contrôle de facteurs comme les paramètres d’image, l’image en direct ou les zones de recherche (ROI), les écarts sont identifiés au plus vite et peuvent être résolus en transmettant l’image de référence en cas d’échange de l’appareil.

Résistant à la lumière parasite
Le capteur est extrêmement résistant aux effets de la lumière parasite, étant donné qu’il utilise plusieurs images avec des paramètres de prise différents.

Applications de l’O2U

Industrie automobile
Le capteur lit simultanément le code à barres d’une porte de véhicule pour identifier l’objet et effectue une analyse des contours pour vérifier les dimensions.

Robotique et montage
Le robot lit d’abord le code. Puis il effectue une recherche de composant pour placer le bon produit dans la boîte.

Logistique interne
Le capteur détecte les dimensions des palettes et lit en même les codes apposés dessus

Sous-traitants automobiles/usinage
Alors qu’une analyse des contours a lieu pendant la découpe du composant, la lecture d’un code 2D aiguilleté est réalisée pour suivre le composant ensuite.

Systèmes d’automatisation et de commande
Une inspection qualité spécifique aux composants a lieu, qui dépend des codes lus.

Industrie de l’emballage
Pendant la lecture de la date limite de conservation et du numéro de série, le capteur contrôle en parallèle le bon collage de l’étiquette.

Fonctionnalités de l’O2U

Déclenchement et intégration système

La prise d’images peut être déclenchée par un capteur binaire sur l’entrée du trigger (p. ex. systèmes de réflexion directe) ou une commande donnée par l’interface process (EtherNet/IP ou TCP/IP). En alternative, il est également possible d’avoir une prise continue avec un débit d’images fixe.

Pour l’intégration facile des détecteurs trigger et des éléments d’éclairage externes, ifm propose des répartiteurs en Y. Voir EVC847 (pour les détecteurs trigger) et EVC848 (pour l’éclairage externe).

  1. Capteurs de vision O2D5xx
  2. PC pour le paramétrage
  3. PC industriel ou API pour l’évaluation et la commande
  4. Détecteur trigger binaire
  5. Alimentation en tension
  6. Éclairage supplémentaire en option

Valeur ajoutée grâce à IO-Link

  • Intégration facile avec IO-Link, le capteur universel O2U pouvant être intégré directement dans une infrastructure IO-Link existante
  • Apprentissage facile pour les réglages de l’application sur le capteur
  • Logiciel Vision Assistant pour les missions de vision complexes
  • Données via IO-Link dans le standard rapide COM3, répartition automatique des blocs de données
  • Réglage des paramètres de capteur possible directement depuis le contrôleur, pour une adaptation simple aux changements de produit ou de process

Calculateur de champ de vue et guide de choix

FAQ sur les capteurs de vision O2