You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensori di analisi
  2. Sensore di umidità LDH

Vantaggi e tecnologia del sensore di umidità

Mantenere i processi nel giusto clima

  • Che ne dici di assicurarti che non ci siano rischi di cortocircuiti dovuti all'eccessiva umidità prima di accendere unità di controllo elettroniche?
  • Che ne dici di tenere sempre d'occhio le condizioni climatiche ambientali e garantire così in modo affidabile la qualità del tuo prodotto?

Il sensore di umidità LDH29x monitora continuamente le condizioni climatiche ambientali e protegge il processo e l'elettronica da umidità e temperatura elevate.

Vantaggi di IO-Link

Cosa offre LDH29x tramite IO-Link?

  • 2 valori di processo, umidità e temperatura, attraverso un unico filo
  • Memorizzazione dei valori minimi e massimi per temperatura e umidità
  • Dati diagnostici, ad es. ore di funzionamento e cicli di accensione
  • Istogramma per umidità e temperatura
  • Semplice sostituzione del sensore grazie alla parametrizzazione automatica quando collegato al master IO-Link

Tecnologia

Ecco come il sensore determina l'umidità

  • L'umidità viene misurata da un elemento di misura capacitivo costituito da due elettrodi (condensatore) a cui viene applicata una tensione. Tra i due elettrodi si trova del materiale dielettrico in grado di assorbire l'umidità.
  • Lo scambio costante di sostanze tra il materiale dielettrico e l'aria ambiente assicura un equilibrio tra l'elemento di misura e l'aria da misurare.
  • Se il contenuto di umidità dell'aria ambiente cambia, cambierà anche il contenuto di umidità del materiale dielettrico. Questo porta a sua volta a un cambiamento della capacità del condensatore, che permette di determinare il livello di umidità attuale.
Articolo Campo di misura
Umidità
Campo di misura
Temperatura
Segnale Precisione

LDH290

0…100%

-40…60 °C

• umidità, analogico 4...20 mA
• temperatura, analogico 4...20 mA

• umidità 4%
• temperatura 1 °C

LDH292

0…100%

-40…80 °C

• IO-Link

• umidità 3%
• temperatura 0,3 °C