Robot mobili: pronti per il livello successivo?
Raggiungi il massimo risultato con le nostre soluzioni!
Un labirinto di scaffali, costellato di sorprese come pallet fuori posto, robot mobili e colleghi umani che attraversano distrattamente il percorso: benvenuto nell’ambiente quotidiano degli AGV! Chi intende interagire per un risultato migliore in questo caotico mosaico di imprevisti deve agire con lungimiranza e reagire fulmineamente, completando il proprio compito nel minor tempo possibile: trasportare il carico dal punto di partenza alla destinazione.
Diversamente dai classici degli anni ‘80, i robot mobili del nostro millennio hanno l’ingrato compito di spostarsi quasi completamente in autonomia da un livello all’altro - pardon, da un lavoro all’altro - dopo una programmazione iniziale. Fortunato chi equipaggia i propri sistemi di trasporto senza conducente con sensi quasi umani: percezione spaziale tridimensionale, unita a un potente centro di elaborazione dati e completata da sensori e attuatori capaci di operare in modo sicuro e affidabile. Questo pacchetto completo consente agli AGV e AMR di oggi di farsi strada attraverso le incertezze dei mondi dell’intralogistica, evitando collisioni, prelevando le merci in modo affidabile e consegnandole in sicurezza alla destinazione.
Sei alla ricerca di soluzioni intelligenti per portare la tua flotta mobile a un livello superiore? Allora sei proprio al posto giusto! Ti offriamo tutto ciò di cui tu e i tuoi robot mobili avete bisogno per le prossime sfide, da funzioni individuali performanti ad upgrade potenti e completi. Sei pronto a raggiungere il massimo risultato con le nostre soluzioni?
Noi lo siamo!
Automazione efficace a tutti i livelli
Che si tratti di una soluzione completa o specifica per determinate attività, abbiamo le opzioni giuste per il tuo robot mobile intelligente.
Scopri di più sul nostro approccio a quattro livelli e su come possiamo aiutarti, ad ogni livello, a portare i tuoi robot mobili al livello successivo.

Perception
Il passo più significativo nell'evoluzione della robotica mobile è l'implementazione di potenti soluzioni per la percezione.

Safe Motion Control
La sicurezza è la priorità assoluta nell'interazione tra i robot mobili e gli operatori. Come unità centrale di comando, il sistema di controllo assume un ruolo particolarmente importante in questo contesto.

Digitalization
Informazioni più precise provenienti dai sensori di un robot mobile possono contribuire a riconoscere per tempo la necessità di una manutenzione e a tenerne conto nella pianificazione operativa della flotta.

Localization
Affinché i robot mobili possano completare i loro compiti nel minor tempo possibile e con precisione, hanno bisogno di un orientamento costante e ottimale.

Knapp
L'azienda austriaca Knapp utilizza nei suoi più recenti AGV la piattaforma robotica O3R di ifm che consente di rilevare tempestivamente gli ostacoli presenti nell'intero ambiente circostante per un posizionamento preciso nel prelievo dei pallet.

ASTI
I veicoli moderni e le macchine mobili richiedono un'elettronica di controllo potente per elaborare numerosi segnali di ingresso e uscita. ecomatController si distingue per la sua compattezza e potenza, rendendolo ideale per l'uso in AGV, come dimostrato dall’azienda ASTI.

TecnoFerrari
Per i suoi carrelli elevatori a guida autonoma, TecnoFerrari si affida alla collaborazione e alla tecnologia di sicurezza del Gruppo ifm. Il sensore di visione O3D consente agli AGV di riconoscere rapidamente la geometria del pallet prelevandolo in modo rapido e sicuro,

Webinar - Perception
In questo webinar ci concentreremo sul funzionamento della piattaforma robotica O3R che, grazie alla tecnologia PMD, garantisce un rilevamento affidabile dell'ambiente circostante.

Webinar – Safe Motion Control
In questo webinar ti dimostreremo quanto sia semplice implementare funzioni di sicurezza nel controllo dei tuoi robot mobili utilizzando le nostre soluzioni.

Webinar - Digitalization
In questo webinar ci concentreremo sui vantaggi offerti dalla digitalizzazione del robot mobile con IO-Link.

Webinar - Localization
In questo webinar ci concentreremo sull'identificazione dei prodotti e sullo scambio completamente digitalizzato di informazioni sui prodotti tra livello IT e robot mobile.
ifm è partner della robotica mobile
Nelle nostre soluzioni per i robot mobili sono confluiti decenni di esperienza nell'automazione e nella digitalizzazione dei processi intralogistici e delle macchine mobili. Prodotti robusti e affidabili, nonché un'infrastruttura facile da integrare e omogenea garantiscono efficienza ed efficacia. E tutto questo con la massima qualità.
ifm in breve
Scopri di più sulla nostra azienda: cosa ci distingue, cosa rappresentiamo.
Sostenibilità
ifm è sinonimo di sviluppo sostenibile di prodotti e tecnologie innovative.
Qualità eccellente
Scopri come ifm garantisce costantemente la qualità dei suoi prodotti.
Leader tecnologico
La nostra affiliata pmd è un fornitore leader di sensori di immagine 3D ToF.