- Sensori per cilindri
- Sensori per cilindri idraulici
Sensori per cilindri idraulici
I sensori di posizione resistenti alla pressione vengono utilizzati di solito per il rilevamento di pistoni su cilindri idraulici. Rilevano esclusivamente metalli ferromagnetici. Oltre che come finecorsa in cilindri idraulici, i sensori vengono utilizzati anche su altri componenti idraulici quali valvole o pompe.
Il corpo monopezzo in acciaio inox di alta qualità garantisce una protezione affidabile contro picchi di pressione fino a 1000 bar (pressione di scoppio) ed è resistente fino a 10 milioni di cicli di pressione. L’ampio range della temperatura di esercizio e l'alto grado di protezione dei sensori ne consentono l'utilizzo in ambienti industriali molto critici.

Sensori in acciaio inox particolarmente robusti
Per gli elevati requisiti relativi ai sensori per cilindri idraulici, ifm electronic offre un prodotto sviluppato internamente.
Il sensore è costituito da un corpo in acciaio inox formato da un unico pezzo. In questo modo, i requisiti di pressione fino a 500 bar di pressione operativa possono essere soddisfatti in modo costante. Inoltre, il robusto corpo del sensore resiste anche ai picchi di pressione e alle pressioni di scoppio che si verificano in queste applicazioni. I sensori MFH hanno un O-ring e un anello di sostegno che ne garantiscono la tenuta stagna. Nei sensori M9H, l'O-ring è inserito radialmente e fornisce un ulteriore arresto meccanico durante il montaggio.
Il sensore rileva la posizione finale dei cilindri idraulici nelle macchine mobili o anche nel processo di formatura. Di solito, in questo punto viene scansionato un gradino tra l’asta e il pistone. Il principio di funzionamento rileva solo i metalli ferromagnetici (acciaio). Nel sensore stesso, una cella di misura elettronica magneto-resistiva (cella MR) rileva il campo magnetico permanente adiacente all'interno del sensore. Detta cella MR si trova quindi in un campo magnetico permanente. Poiché l'alloggiamento in acciaio inox non influisce sul campo magnetico, viene rilevato solo il metallo ferromagnetico dell’asta del pistone. In questo modo, si può avvicinare un metallo ferromagnetico e il campo interno cambia in modo tale che l'elettronica a valle generi un segnale di commutazione corrispondente.
Tipo di sensore | Uscite | Collegamento | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Sensori per cilindri idraulici |
|
|
|