You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Tecnica di collegamento specifica dal sensore all'ERP

Tecnica di collegamento specifica dal sensore all'ERP

ecolink EVF ora anche con connettore Ethernet M12 per moduli IO-Link e connettore RJ45, adatto per ambienti igienici e bagnati

  • Senza alogeni né silicone
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili grazie al dado profilato con elevata aderenza
  • Permanente protezione antisvitamento grazie all'anello dentato
  • Alta resistenza dei materiali in presenza di detergenti comuni utilizzati nell'industria alimentare

ecolink M12 per ambienti igienici e bagnati dell'industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il connettore M12 fisso nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. Non sono necessari utensili per il montaggio e lo smontaggio; queste operazioni possono infatti essere eseguite manualmente senza problemi. I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.