ecolink M8 per ambienti igienici e bagnati
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf122_evf130_evf134_evf138_evf142-2240x1260-01.jpg?v=1348201492)
- Senza alogeni né silicone
- Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili grazie al dado profilato con elevata aderenza
- Innovativa guarnizione profilata per garantire un'alta protezione contro l'umidità
- Permanente protezione antisvitamento grazie all'anello dentato
- Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8 per ambienti igienici e bagnati dell'industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il connettore fisso nella sua posizione garantendo così un contatto ottimale e duraturo. Non sono necessari utensili per il montaggio e lo smontaggio; queste operazioni possono infatti essere eseguite manualmente senza problemi. I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.