• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Alimentazione intelligente direttamente sul campo

  • Il montaggio sul campo riduce le perdite di tensione dovute a lunghi cavi.
  • Il quadro elettrico non è necessario grazie al grado di protezione IP 67K.
  • Uscite protette da fusibili elettronici.
  • Tensione in uscita regolabile, corrente regolabile separatamente per ogni uscita.
  • LED di stato e di diagnostica.

Tensione di alimentazione direttamente sul campo

Sempre più utenti montano i componenti di controllo in modo decentrato sulla macchina invece che nel quadro elettrico, ad esempio i master IO-Link o altri moduli da campo. Con l'alimentazione classica dal quadro elettrico, si verificano cadute di tensione critiche a causa delle alte correnti che attraversano i lunghi cavi. Per evitare questo, ifm offre un potente alimentatore da montare direttamente sul campo.

Altri vantaggi per il cliente

Uscite regolabili

La tensione di 24 V dei circuiti di uscita può essere impostata entro i limiti tramite i pulsanti sull’alimentatore. Ad esempio, può essere leggermente aumentata in modo che arrivino esattamente 24 V all’utenza collegata nonostante la caduta di tensione sulle linee di alimentazione più lunghe. L’operatore può anche impostare la corrente di attivazione dei quattro fusibili elettronici. Questo garantisce la massima protezione in caso di cortocircuito o sovraccarico nel circuito secondario.

Utilizzo e visualizzazione

Sulla parte anteriore dell'alimentatore ci sono tre pulsanti per l’impostazione dei valori di corrente e tensione. Una fila di LED di diverso colore fornisce anche una chiara panoramica dello stato consentendo una rapida diagnosi in caso di anomalia. Vengono indicati il carico di corrente dell'alimentatore o dei singoli circuiti di uscita da 0...200 %, i valori di corrente e tensione impostati e quali fusibili sono scattati. Per ogni circuito di uscita è presente un pulsante di reset del fusibile.

Affidabilità più elevata

I fusibili elettronici rilevano in modo affidabile i cortocircuiti anche con linee ad alta resistenza. Grazie ai quattro circuiti di uscita protetti singolarmente, è possibile scegliere quale circuito difettoso disattivare, mentre i circuiti intatti continuano a funzionare in modo affidabile. L’alimentazione è garantita anche con alti picchi di corrente, come quando si ha la commutazione di carichi capacitivi.

Come sarebbe se il tuo sistema potesse essere cablato senza un quadro elettrico?

Protezione nel circuito secondario

I fusibili elettronici integrati proteggono in modo affidabile i componenti collegati all'alimentazione a 24 V da sovracorrenti e cortocircuiti.

Accessori