Robusto sensore a ultrasuoni, interamente in metallo, per ambienti difficili
- Rilevamento continuo, senza contatto, di livello e di oggetti in tutte le condizioni ambientali
- Resistente a fluidi aggressivi
- Portata elevata fino a 2500 mm
- Valore di misura digitale o analogico
Performance migliori grazie a IO-Link
- Semplice parametrizzazione, trasmissione del valore e diagnostica tramite IO-Link
Monitoraggio del livello per tutte le applicazioni
Che si tratti di serbatoi o sili, di liquidi, materiali sfusi o singoli oggetti: la misurazione universale del livello e della distanza mediante ultrasuoni funziona in modo affidabile e preciso. Tuttavia, anche se non c'è un contatto diretto con il fluido, i vapori e i fumi aggressivi possono compromettere gravemente il funzionamento e la durata d’uso di un sensore. Ciò non vale per il nuovo sensore a ultrasuoni, interamente in metallo, di ifm. Dalla membrana al connettore, il sensore presenta un design robusto in acciaio inossidabile (AISI 316L). Per questo, i sensori sono resistenti alle influenze esterne con conseguente aumento della loro vita utile.
Con IO-Link
IO-Link consente di trasmettere il valore della distanza in forma digitale o impostare la portata. Grazie alla risposta sulla qualità dell'eco, è possibile ottimizzare l'allineamento del sensore durante l'installazione e monitorare la sicurezza funzionale in modo continuo.