- Sensori a ultrasuoni
- Famiglia di prodotti
- Sensori completamente in metallo
Sensori completamente in metallo: robusti per condizioni ambientali difficili
Elevata resistenza Resistenti agli agenti esterni grazie a IP 69K e al corpo in acciaio inossidabile. Montali e dimenticali. |
|
Di gran lunga il migliore Rilevamento senza contatto anche per oggetti complessi per una portata fino a 2,5 metri. |
|
Processo sempre sotto controllo Misurazione continua della distanza per la massima trasparenza e, se necessario, capacità di intervento più rapida. |
|
Utilizzo universale Versatilità affidabile: utilizzabile per la misurazione del livello e per il rilevamento di oggetti. |
Anche se non c'è un contatto diretto con il fluido, i vapori e i fumi aggressivi possono compromettere gravemente il funzionamento e la durata d’uso di un sensore. Nei dispositivi standard la superficie del sensore non è protetta, pertanto è sensibile a fluidi come detergenti, refrigeranti o lubrificanti. I sensori a ultrasuoni completamente in metallo hanno un corpo di acciaio inossidabile che li protegge da qualsiasi influsso. Persino i connettori sono in acciaio inox di alta qualità. Per questo, i sensori sono resistenti alle influenze esterne con conseguente aumento della loro vita utile.
Il sensore è dotato di un’interfaccia IO-Link, che consente di impostare e leggere comodamente, oltre al valore della distanza, altri dati parametrici e diagnostici.
Valore aggiunto con IO-Link:
- Onda sonora regolabile per l’adattamento all’applicazione
- Semplice parametrizzazione
- Trasmissione del valore letto con precisione millimetrica
- Possibilità di diagnosi: ad es. contatore di ore di esercizio e qualità dell’eco