You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Sensori induttivi M8

  • Dimensioni compatte per un utilizzo in spazi ristretti
  • Design robusto, superficie attiva disponibile anche in acciaio inossidabile
  • A tenuta stagna in tutte le applicazioni grazie al grado di protezione da IP 65 a IP 69K
  • Ampio campo di temperatura per un utilizzo universale

Leggeri, piccoli ma potenti

Le dimensioni compatte si rivelano un vantaggio laddove ci sono solo spazi ristretti per il montaggio dei sensori. Nell'automazione industriale, su macchine utensili o su bracci mobili di un robot, il piccolo sensore raggiunge portate elevate quasi quanto quelle dei sensori di dimensione più gande.

Pronti per ogni applicazione

Grazie al corpo in acciaio inox, il sensore è estremamente resistente; il campo di temperatura da -40 a 85 °C e il grado di protezione da IP 65 a IP 69K ne consentono l’utilizzo in numerose applicazioni. Il LED di commutazione è facile da leggere anche in luoghi di difficile accesso.

Prodotto