Modulo AS-i con pulsanti luminosi e connettore M12
- 2 pulsanti e 2 uscite LED
- Pulsanti con punto di pressione tattile a protezione contro un’attivazione involontaria
- Corpo robusto in acciaio inox con alto grado di protezione
- Montaggio rapido e semplice
- Alimentazione del modulo da AS-i
Robusti per applicazioni da campo
ifm propone due nuovi moduli con pulsanti luminosi in un design nuovo e innovativo. I moduli sono dotati di due pulsanti e due tipi di LED. L’alto grado di protezione ne consente un utilizzo in campo, quindi vicino al processo. Così vengono eliminate lunghe distanze tra sensori/attuatori e il quadro elettrico.
Prestazioni sul campo
La tecnica di collegamento M12 garantisce la massima affidabilità e flessibilità di montaggio. Entrambi i moduli vengono alimentati esclusivamente da AS-i; non è necessaria un'altra sorgente di alimentazione da 24 V. I moduli vengono montati tramite i fori M4 disponibili.
Messa in servizio
I moduli AS-i vengono indirizzati tramite il connettore M12. Con un cavo di collegamento standard è possibile collegare i moduli all'unità di indirizzamento.
Diagnostica
Il Fault-LED sul connettore M12 permette all'operatore di localizzare con facilità gli errori, come ad es. un errore di comunicazione.