AS-i: standard di installazione aperto e universale
Vantaggi di AS-i: performance maggiore con cablaggio ridotto
L’interfaccia AS-i di ifm offre all’utente possibilità completamente nuove. Da una messa in servizio semplice e veloce, alla disponibilità di informazioni aggiuntive per il monitoraggio della macchina fino alla trasparenza del processo dal livello della macchina al sistema di controllo: AS-i consente un decisivo aumento dell'efficienza e un’ottimizzazione dei costi sotto ogni aspetto. Scopri tu stesso.
Questi sono valori tratti dall’esperienza dei nostri clienti che utilizzavano, in passato, un cablaggio parallelo standard:
Ottimizzazione dei costi
grazie ad un’installazione meno complessa
Riduzione dei tempi di installazione grazie ad un cablaggio ridotto
e ad un collegamento più semplice al sistema di controllo
AS-i è nato dalla cooperazione di aziende leader nella produzione di sensori, attuatori e sistemi di controllo. Il risultato è un'interfaccia standard e indipendente dal bus di campo per l'automazione che offre all'utente una semplice connessione ai sistemi di controllo.