Sensore LI per il monitoraggio del livello e delle perdite
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/tainless_tanks_pipeline_for_liquid_chemical_high.jpg?v=1726631786)
Affidabile alternativa alla sonda di livello a galleggiante
Il sensore di livello LI è ideale per il controllo dei livelli e il rilevamento delle perdite. Grazie alla tecnologia di misura capacitiva, il sensore non ha parti mobili. Un guasto funzionale, dovuto a depositi su parti meccaniche, è quindi impossibile. In questo modo si ottimizzano i costi e si riducono gli interventi di manutenzione.
Sensore di livello puntuale plug & play con comunicazione digitale
A seconda del tipo di sensore, le impostazioni di fabbrica sono adatte per l'impiego in olio o acqua in modo che, in questi casi, l'installazione possa essere completamente plug & play. Inoltre, il sensore può essere regolato a piacere tramite IO-Link. Il sensore rileva anche la temperatura del fluido e la trasmette contemporaneamente in formato digitale tramite IO-Link.
Certificazione WHG (rilevante per la Germania)
Le varianti della famiglia LI21x sono testate secondo il DIBt, un’autorità tecnica tedesca nel settore delle costruzioni, e hanno un'approvazione secondo la legge tedesca sulla gestione delle acque (WHG). La legge serve a proteggere le acque superficiali, sotterranee e costiere. Soprattutto quando si tratta di stoccaggio di sostanze pericolose per l'acqua, i serbatoi e i sensori ivi installati devono avere la certificazione WHG.
La scelta giusta con buoni motivi
Rilevamento affidabile del prodotto, differenziazione tra olio e acqua
l’LI offre di monitoraggio del livello con monitoraggio integrato della temperatura
Monitoraggio del livello puntuale del lubrificante di raffreddamento, ad esempio come protezione antitracimazione
Obiettivo
- Monitoraggio semplice e affidabile del livello puntuale, ad es. utilizzo come protezione antitracimazione
Vantaggi
- Monitoraggio di temperatura e livello per una maggiore trasparenza nell’applicazione
- Utilizzabile in un ampio campo di temperatura
- Privo di parti meccaniche; requisiti minimi di manutenzione
- Semplice regolazione tramite pulsante induttivo integrato o tramite software, ad es. moneo
Monitoraggio del livello puntuale di olio idraulico
Obiettivo
- Monitoraggio semplice e affidabile del livello puntuale di olio idraulico
Vantaggi
- Monitoraggio di temperatura e livello per una maggiore trasparenza nell’applicazione
- Monitoraggio affidabile grazie alla tecnologia di misura capacitiva
- Privo di parti meccaniche; requisiti minimi di manutenzione
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
Sostituzione di sensori a galleggiante
Vantaggi
- L’LI non ha parti mobili
- Non si blocca e non si inceppa
- Manutenzione ridotta
- Maggiore disponibilità dell'impianto
- Funziona anche in presenza di sporco e schiuma
- Installazione variabile
L’LI è disponibile in quattro diverse lunghezze:
Senza WHG | Con WHG |
---|---|
LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
LI5134 (737 mm) |
Vantaggi con IO-Link
- Maggiore flessibilità grazie alla comunicazione digitale
Le impostazioni di fabbrica dell’LI513x sono adatte all'utilizzo in acqua; quelle dell’LI213x ad applicazioni con olio. In questi casi, l'installazione può essere effettuata tramite plug & play. Inoltre, il sensore può essere regolato a piacere tramite IO-Link - Un sensore, due variabili di misura
Oltre al livello, il sensore rileva la temperatura del fluido e la trasmette simultaneamente in formato digitale tramite IO-Link. - Processi trasparenti
Le variazioni del fluido vengono rilevate con precisione, consentendo di adottare tempestivamente misure di manutenzione - Regolabile in modo flessibile
Configurazione libera delle uscite di commutazione