You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Prodotti
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo configure

Parametrizza i sensori e i master IO-Link con moneo configure

La tua evoluzione digitale semplice e veloce! Il primo passo si chiama moneo configure free. Con questo strumento è possibile parametrizzare facilmente i dispositivi IO-Link presenti nell’impianto di produzione, a costo zero!

Fai un altro passo verso la digitalizzazione del tuo impianto produttivo con il nostro moneo IIoT Core. Questo pacchetto software non solo consente di parametrizzare i dispositivi IO-Link, ma fornisce anche altre opzioni innovative.

Perché moneo configure?

Gestione dei
set di dati dei parametri

Semplice configurazione o sostituzione di dispositivi IO-Link con un unico strumento

Uno strumento per
tutti i dispositivi IO-Link

Configurazione dei dispositivi indipendentemente dal produttore (online/offline) con gestione file IODD integrata

Panoramica di tutti
i dispositivi IO-Link nella rete

Scansione di una complessa rete IO-Link con master e dispositivi

Cockpit
dinamico

Visualizzazione parallela dei valori di processo e dei parametri

Scopri le funzioni nascoste dei sensori IO-Link

I sensori IO-Link offrono numerose funzionalità che risultano difficilmente accessibili senza un software di parametrizzazione, e anche la configurazione diretta tramite il sensore può essere complessa.
Il nostro software consente di sfruttare appieno tutte le funzionalità del sensore in modo semplice e intuitivo.

moneo configure free per la parametrizzazione

Scopri quanto può essere facile iniziare con la digitalizzazione

Con moneo configure free, è possibile parametrizzare facilmente una vasta gamma di sensori e master IO-Link, indipendentemente dal produttore!

Ciò significa che non solo i master IO-Link di ifm possono essere parametrizzati, ma anche i sensori collegati a master di altri produttori.

Per questo moneo configure free può essere utilizzato per parametrizzare anche sistemi e impianti esistenti.

moneo configure free si installa semplicemente sul PC Windows e funge da strumento centrale per il rilevamento, la parametrizzazione e la visualizzazione indipendenti dal produttore, supportando la diagnosi e la configurazione dei dispositivi IO-Link.

Accelera e semplifica la programmazione dei sensori IO-Link e la gestione dei set di parametri. La combinazione intelligente tra hardware e software moneo consente di ottimizzare i processi senza difficoltà.

Vuoi qualcosa di più della semplice parametrizzazione?

Un software, tante possibilità:
dalla parametrizzazione ad un Condition Monitoring completo!

Per sfruttare al meglio le funzionalità avanzate di moneo e fare un ulteriore passo avanti, utilizza moneo IIoT Core che integra tutte le funzioni essenziali della nostra piattaforma IIoT. Oltre alla parametrizzazione con moneo configure, offre anche un ampio Condition Monitoring, Device Management e analisi dei dati.

Puoi scegliere liberamente se utilizzare moneo nel cloud o in versione on-premises.

Pratico add-on:
espandi facilmente i file GSDML con parametri IO-Link

Scopri l’efficiente add-on per moneo configure free e IIoT Core (QM9112): parametrizzazione GSDML IO-Link con PLC Toolbox (QMP031). Questo tool a pagamento facilita la parametrizzazione dei dispositivi IO-Link nel software PLC se si utilizza un master ProfiNet di ifm. È possibile espandere facilmente il file GSDML con i parametri desiderati dei dispositivi IO-Link e renderli visibili nel PLC Toolbox. Ciò consente di risparmiare tempo prezioso durante l’impostazione della macchina.

Trovi maggiori informazioni nel nostro video o nella pagina dettagliata del prodotto (QMP031).

Scarica ora moneo configure free!

4 step per la versione gratuita

  1. Crea il tuo account my ifm ed effettua il login
  2. Scarica la versione gratuita (file EXE)
  3. Accetta i termini e le condizioni
  4. La versione gratuita è pronta per essere scaricata!

➜ Scarica moneo configure free

Ora sei pronto per l’onboarding dei tuoi master e dispositivi IO-Link!

Prodotto configure free moneo IIoT Core
QM9112
moneo IIoT Core
QCM100
Modello On-Premises On-Premises Cloud
Tipologia full full basic
Dispositivo di terze parti
GSDML
Generator add-on available
Price free included included
In futuro, tutto sarà disponibile anche nel cloud