You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensore di temperatura superficiale passivo

Sensore di temperatura superficiale passivo

Monitoraggio semplice del processo anche su tubi di piccole dimensioni

Con il sensore di temperatura per montaggio a superficie, è possibile impostare un punto di misura per il monitoraggio della temperatura in modo rapido, flessibile e semplice. Il sensore di temperatura passivo è particolarmente adatto per l'utilizzo su tubi di piccolo diametro, dove il monitoraggio invasivo della temperatura ostacolerebbe in modo significativo il flusso del fluido. Poiché i valori vengono registrati in modo non invasivo, non vi è alcun rischio di contaminazione del fluido. L'installazione è semplice e non richiede lunghe e costose operazioni di foratura e saldatura, per cui il punto di misura può essere installato anche con il processo in corso.

Idoneità testata per applicazioni igieniche

Grazie ad un campo di temperatura fino a 160 °C, all'elevato grado di protezione IP69K e al principio di montaggio igienicamente sicuro testato da Ecolab, il sensore è adatto anche all'utilizzo nella produzione alimentare. In combinazione con un monitoraggio invasivo della temperatura, ad esempio, è possibile garantire il riscaldamento completo delle tubazioni, necessario per il processo CIP.

Un duo perfetto: sensore di temperatura e convertitore

I valori di resistenza del sensore di temperatura superficiale passivo possono essere analizzati tramite il convertitore TP che trasforma i valori degli elementi PT100 e PT1000 in segnali analogici o IO-Link.