You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Encoder di sicurezza per macchine mobili

Encoder di sicurezza per macchine mobili

Sicurezza per macchine mobili

Che si tratti di veicoli municipali, di AGV per l'intralogistica o di AMR per impieghi gravosi in miniere o porti: ovunque i veicoli o le sovrastrutture vengano spostati o guidati automaticamente, la sicurezza dell'ambiente circostante e del veicolo stesso deve essere garantita in ogni momento. L'encoder di sicurezza di ifm può essere utilizzato per registrare i valori di posizione, angolo e velocità di elementi in movimento come assi, scale girevoli, bracci di gru o cassoni ribaltabili. Queste informazioni possono essere utilizzate per rilevare gli angoli di sterzata, di rotazione o di inclinazione o la posizione attuale in altezza degli elementi di sollevamento. La sincronizzazione continua della posizione, ad esempio tramite RFID, è possibile anche grazie alla funzione "Preset on the fly".

Integrazione rapida, anche in serie

La ridondanza dei sensori necessaria per garantire un funzionamento sicuro è già integrata nell'encoder di sicurezza. Questa, insieme all’automonitoraggio continuo del funzionamento sicuro, è stata testata e certificata dall’organismo TÜV Rheinland. Il sensore è inoltre integrato nella libreria SISTEMA. Ciò riduce enormemente l’impegno per implementare e successivamente collaudare l'automazione legata alla sicurezza. L'encoder di sicurezza ha anche un ingresso e un'uscita CAN. È quindi possibile collegare in serie diversi encoder o altri sensori compatibili, rendendo l'installazione dei sensori di sicurezza efficiente e semplice.

Comunicazione perfetta con il sistema di controllo

La combinazione con il sistema di controllo di ifm riduce in modo significativo anche le operazioni di programmazione in CODESYS, poiché la connessione perfetta dell'encoder al sistema di controllo e la comunicazione sicura tra i due prodotti vengono garantite di default.

I prodotti