- Novità prodotti
- Sensori
- Il sensore di pressione PQ Cube stabilisce nuovi standard
Il sensore di pressione PQ Cube stabilisce nuovi standard

Robusto in ogni dettaglio
Grazie alla sua robustezza, il PQ Cube è ideale per essere utilizzato su pinze a vuoto e su qualsiasi altra applicazione pneumatica. L’involucro con IP65, i connettori in ottone e la collaudata cella di misura precisa e resistente alla polvere e allo sporco sono stati progettati per un utilizzo prolungato in ambienti industriali esigenti.
Display TFT: semplice visualizzazione dei dati
Non è stata dimenticata la praticità: è possibile infatti leggere tutti i dati e le informazioni rilevanti in modo chiaro sul display TFT da 1 pollice. La messa in funzione è supportata da una procedura guidata di installazione in nove lingue.