Rilevamento preciso di distanze da superfici metalliche
Alternativa economica ai costosi sistemi di misura
In numerose applicazioni industriali è necessario controllare le distanze precise dalle superfici metalliche, sia che si tratti del rilevamento delle lamiere nell'industria automobilistica o delle distanze dei mulini di macinazione nel settore alimentare. I nuovi sensori di distanza rappresentano un'alternativa economica e allo stesso tempo performante ai costosi sistemi di misura.
Rilevamento preciso della distanza
Grazie ad un principio di misurazione induttivo e quindi senza contatto, rilevano distanze nell’ordine dei micrometri e le trasmettono come valori di distanza tramite IO-Link. Il tipo di metallo non influisce sul valore misurato. Solo il fattore forma del target influisce sul possibile campo di misura e sulla precisione del sensore. Il sensore è calibrato in fabbrica e subito pronto per l'uso. Con IO-Link, è possibile ottenere un'elevata precisione anche in presenza di diversi fattori di forma del target, grazie alla calibrazione a 1 punto o a quella ancora più precisa a 3 punti.
Design robusto
I sensori sono disponibili come varianti standard M8, M12, M18 o M30 con lunghezza totale di 60 mm, nelle versioni schermate e non schermate. Inoltre, i sensori sono resistenti ai campi magnetici e hanno una boccola filettata in acciaio inox. Raggiungono un elevato grado di protezione fino a IP69K e possono essere utilizzati senza problemi in ambienti critici.