You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi miniaturizzati

Sensori induttivi miniaturizzati

Applicazioni

I sensori induttivi IY/IZ vengono utilizzati in vari
settori industriali con spazi limitati,
ad esempio macchine utensili, automazione dell'assemblaggio
e produzione elettronica. Rilevano le posizioni finali di
piccole pinze e dispositivi di bloccaggio, consentono
il monitoraggio preciso della velocità di
ruote dentate e dei movimenti rotatori.

Distanza di commutazione aumentata per processi stabili

La distanza di commutazione aumentata facilita il posizionamento dei sensori.
Il rilevamento della posizione è affidabile anche
con tolleranze meccaniche; commutazioni errate vengono evitate. Ciò consente di
aumentare la sicurezza di processo.

Montaggio

Il tipo IY è facile da avvitare grazie alla filettatura M5.
Il tipo IZ ha un corpo liscio da 4 mm e può essere fissato
in modo preciso ed efficiente con il relativo supporto.

Grado di protezione IP67 per condizioni ambientali difficili

L’involucro robusto è stato appositamente progettato per gli ambienti industriali
più difficili e garantisce durata e
affidabilità. Con il grado di protezione IP67, i sensori
offrono una performance affidabile anche in condizioni estreme come in presenza di polvere, umidità e
vibrazioni, migliorando la stabilità e l’efficienza dei processi
in vari settori industriali.

I prodotti