• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sensori di sicurezza induttivi per applicazioni industriali e macchine mobili

Sensori di sicurezza robusti

I sensori di sicurezza proteggono sia l’operatore che la macchina. Ad oggi, ifm è l’unico fornitore a commercializzare sensori di sicurezza induttivi in un robusto alloggiamento completamente in metallo per garantire la massima affidabilità anche in condizioni estreme. L’alloggiamento in metallo offre infatti una protezione ottimale contro l’umidità permanente. I sensori sono inoltre protetti in modo eccellente contro gli urti e le vibrazioni, particolarmente frequenti nelle macchine mobili. L’ampio intervallo di temperatura da -40 a 85 °C ne consente l’uso sia in condizioni di freddo gelido che di caldo estivo, all’interno e all’esterno di veicoli e macchine.

Applicazioni

Le applicazioni tipiche dei sensori di sicurezza riguardano gli sportelli di manutenzione o i portelli dove garantiscono che la macchina non possa avviarsi finché lo sportello non è chiuso. Sulle macchine mobili come autogrù o piattaforme di lavoro aeree, i sensori di sicurezza spesso monitorano gli stabilizzatori che vengono estesi per evitare il ribaltamento del veicolo.

Massima sicurezza: sensore induttivo interamente metallico per condizioni estreme

I sensori induttivi interamente in metallo sono stati sviluppati per garantire la massima affidabilità e robustezza in ambienti difficili. Come sensore di sicurezza, offre protezione e sicurezza nelle applicazioni critiche. Grazie all’involucro in acciaio inossidabile, il sensore è estremamente robusto e può resistere anche alle condizioni ambientali più avverse. Il sensore di sicurezza interamente in metallo è la scelta giusta per temperature estreme, processi di pulizia intensiva o utilizzo in ambienti industriali difficili.