You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Tecnologia di sicurezza
  3. Sensori di sicurezza induttivi per l’industria alimentare

Sensori di sicurezza induttivi per l’industria alimentare

Sicurezza con involucro completamente in metallo

Ad oggi, ifm è l’unico fornitore a commercializzare sensori di sicurezza induttivi in un robusto alloggiamento completamente in metallo per garantire la massima sicurezza anche in condizioni estreme. L’alloggiamento in metallo offre infatti una protezione ottimale contro l’umidità permanente. Grazie all’ampio intervallo di temperatura da -25 a 100 °C, i sensori sono ideali per l’impiego nell’industria alimentare e delle bevande.

Applicazioni

Le applicazioni tipiche dei sensori di sicurezza riguardano gli sportelli di manutenzione o i portelli di serbatoi e silos, dove garantiscono l’avvio dei processi solo quando gli sportelli sono chiusi, eliminando così qualsiasi rischio per il personale e per le macchine. L’alloggiamento interamente in metallo si rivela particolarmente adatto per valvole o gruppi di valvole soggetti a frequenti processi di pulizia, in quanto è molto resistente ad ambienti umidi e bagnati. Questi sensori di sicurezza sono ideali anche per il monitoraggio delle porte ad alta velocità nelle celle frigorifere.