VVB come sensore di vibrazioni a 3 assi con IO-Link
Indicatori collaudati, monitorati in 3 direzioni
Il sensore VVB30x rileva costantemente le vibrazioni su tre assi di misura da cui calcola indicatori collaudati per valutare le condizioni della macchina. L’utente ha così a disposizione informazioni su fatica (v-RMS), attrito meccanico (a-RMS), urti (a-Peak) e usura dei cuscinetti (Crest). Anche la temperatura superficiale viene trasmessa come ulteriore indicatore di usura.
Nella versione Basic Condition Monitoring, il sensore analizza anche il disequilibrio della macchina e rileva le ore di funzionamento della stessa in base al livello di vibrazioni. Nella versione DataScience Condition Monitoring è integrata anche l’opzione di analisi dei cuscinetti BearingScout™.
Flusso di dati verso il sistema di controllo e il livello IT
Tutti i dati vengono trasmessi simultaneamente al sistema di controllo e, tramite IO-Link, anche al livello IT in modo che l’operatore abbia a disposizione tutti gli indicatori rilevanti per un Condition Monitoring su base IT, ad esempio in moneo, la piattaforma IIoT.
Semplice impostazione del valore di soglia conformemente a ISO 20816-3
Con il sensore VVB30x è semplice anche impostare i valori di soglia delle vibrazioni. In base allo standard ISO 20816-3, è possibile selezionare la categoria di macchina e trasferire al sensore i valori di soglia definiti tramite comando del sistema. In caso di superamento di un valore di soglia, è possibile effettuare un’analisi dettagliata dei guasti grazie alla memoria ad anello BLOB integrata. Possono essere messi a disposizione automaticamente fino a 12 secondi di dati grezzi. Inoltre, il sensore è dotato di uno storico dei valori caratteristici interni che fornisce una visione sull’andamento degli ultimi nove giorni. L’analisi completa delle vibrazioni e il monitoraggio preciso della macchina non sono mai stati così semplici come con il sensore VVB30x.